Distanzbolzen

Artikel-Nr.: SZ 2311225

Das universelle Befestigungselement für alle Fälle, bei denen ein Abstand zur Befestigungsebene benötigt wird.

Artikel-Nr.:
SZ 2311225
Produktbeschreibung
Das universelle Befestigungselement für alle Fälle, bei denen ein Abstand zur Befestigungsebene benötigt wird.
Technische Daten
Mit selbstformenden Gewinde für Bohrungen mit Ø 4,5 mm
Material
Sechskantstahl (SW8)
Oberfläche
Verzinkt
Länge
25 mm
Montagehinweis
Auf der Rückseite können mit Blechschrauben 5,5 x 13 z. B. Hut-/Tragprofilschienen, Berührungsschutzabdeckungen, Hauptschalterblenden, Kabelabfangschienen etc. befestigt werden
Verpackungseinheit
12 Stück
Nettogewicht
0,108 kg
Bruttogewicht
0,118 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73181535
EAN
4028177526815
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
SZ Distanzbolzen, L: 25 mm
Dokumentationen
Einlegezettel