- Artikel-Nr.:
- SZ 2310038
- Technische Daten
- Lochung Ø 3,7 mm im 25 mm-Maßraster
- Einsatzgebiete
- Zum Befestigen von
- Montagestege für AE
- Türarretierung für AE
- usw.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Muttern und Fächerscheiben
- Länge
- 318 mm
- Einbaumöglichkeiten
- Zum vertikalen Anbau an den Gewindebolzen der Tür
- Passend für
- Für Tür oben
- Hinweis zur Artikel-Nr.
- Für Tür oben
- Passend für Gehäusetyp
- AE Edelstahl
- TP Universalpult
- Passend für Höhe
- = 380 mm
- Verpackungseinheit
- 20 Stück
- Nettogewicht
- 1,56 kg
- Bruttogewicht
- 1,752 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177020917
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234