Zum Befestigen von Montagestegen für AE, Türarretierung für AE, usw.
- Artikel-Nr.:
- SZ 2310120
- Technische Daten
- Lochung Ø 3,7 mm im 25 mm-Maßraster
- Einsatzgebiete
- Zum Befestigen von
- Montagestege für AE
- Türarretierung für AE
- usw.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Muttern und Fächerscheiben
- Länge
- 1 138 mm
- Einbaumöglichkeiten
- Zum vertikalen Anbau an den Gewindebolzen der Tür
- Passend für Gehäusetyp
- AE Edelstahl
- Passend für Höhe
- = 1 200 mm
- Verpackungseinheit
- 20 Stück
- Nettogewicht
- 6,06 kg
- Bruttogewicht
- 6,42 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177020962
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- SZ Montage-Lochleiste, für AE in Edelstahl, L: 1138 mm, Stahlblech, verzinkt
- Dokumentationen
- Einlegezettel