Für Programmier-Geräte etc., vorbereitet zur Montage am Türrohrrahmen. Im Servicefall schnell aufklappbar, mit einem Maximum an Aufstellfläche, nach Gebrauch platzsparend versenkbar.
- Artikel-Nr.:
- PS 4638600
- Produktbeschreibung
- Für Programmier-Geräte etc., vorbereitet zur Montage am Türrohrrahmen. Im Servicefall schnell aufklappbar, mit einem Maximum an Aufstellfläche, nach Gebrauch platzsparend versenkbar.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Aufstellfläche
- Breite: 413 mm
Tiefe: 400 mm - Passend für Türbreite
- 600 mm
- Einbaumöglichkeiten
- Am Türrohrrahmen
- Zum Anbau an Flächen
- Belastbarkeit
- max. 300 N
- Aufstellfläche
- Breite: 413 mm
Tiefe: 400 mm - Passend für
- Gehäusetyp: VX
TS
VX SE
PC - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 3,471 kg
- Bruttogewicht
- 3,671 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 14,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177107496
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeschreibung
- PS Ablagepult, für VX, TS, VX SE, PC, für Türbreite 600 mm
- Dokumentationen
- Einlegezettel