Türarretierung für Fluchtwege

Artikel-Nr.: SZ 8618.425

Konventionelle Türarretierungen können im Gefahrfall den Fluchtweg versperren. Die Arretierung löst bei Druck selbsttätig aus und gibt die Tür in beide Richtungen frei. In Verbindung mit 180°-Scharnieren wird somit sichergestellt, dass keine Fluchtwege im Gefahrfall durch arretierte Türen versperrt sein können.

Artikel-Nr.:
SZ 8618.425
Produktbeschreibung
Konventionelle Türarretierungen können im Gefahrfall den Fluchtweg versperren. Die Arretierung löst bei Druck selbsttätig aus und gibt die Tür in beide Richtungen frei. In Verbindung mit 180° Scharnieren wird somit sichergestellt, dass keine Fluchtwege im Gefahrfall durch arretierte Türen versperrt sein können.
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für Gehäusetyp
VX
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,25 kg
Bruttogewicht
0,291 kg
Zolltarifnummer
83024900
EAN
4028177958500
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
VX Türarretierung für Fluchtwege. Die Arretierung löst bei Druck selbsttätig aus und gibt die Tür in beide Richtungen frei. In Verbindung mit 180° Scharnieren wird somit sichergestellt, dass keine Fluchtwege im Gefahrfall durch arretierte Türen versperrt sein können.
Dokumentationen
Einlegezettel