Dachblech, belüftet für TS, TS IT

Artikel-Nr.: DK 7826669

Zum Austausch gegen das Seriendach, mit und ohne Kabeleinführung.

Artikel-Nr.:
DK 7826669
Ausführung
Zweiteilig mit Kabeleinführung
Produktbeschreibung
Zum Austausch gegen das Seriendach. 72 mm hohes Dachblech, umlaufend Lüftungsschlitze, Klemmprofil zur Kabeleinführung. Die zweigeteilte Ausführung mit Kabeleinführung ermöglicht die bequeme Nachrüstung.
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Passend für
Gehäusetyp: TS
TS IT
Breite: 600 mm
Tiefe: 600 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
6,878 kg
Bruttogewicht
7,24 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177390201
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeschreibung
DK-TS 8 Dachblech, zur Kabeleinführung, mit umlaufenden Lüftungsschlitzen, BHT: 600x72x600 mm, 2-teilig
Dachblech belüftet, für TS, TS IT BxT 600x600 mm, zweiteilig

Ausführung: zweigeteilt mit Kabeleinführung
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Abmessungen(B x T): 600 mm x 600 mm