Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 31.12.2023
- Artikel-Nummer:
- DK 7826.786
- Ausführung
- Einteilig ohne Kabeleinführung
- Produktbeschreibung
- Zum Austausch gegen das Seriendach. 72 mm hohes Dachblech, umlaufend Lüftungsschlitze, Klemmprofil zur Kabeleinführung. Die zweigeteilte Ausführung mit Kabeleinführung ermöglicht die bequeme Nachrüstung.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
TS IT
Breite: 800 mm
Tiefe: 600 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 6,904 kg
- Bruttogewicht
- 7,267 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177345621
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
DK-TS Dachblech belüftet BxT 800x600 mm
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Abmessungen (B x H x T): 800 mm x 0 mm x 600 mm
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Abmessungen (B x H x T): 800 mm x 0 mm x 600 mm