Regendächer, Stahlblech für CM

Artikel-Nr.: CM 5001310

Der sichere Schutz bei einer Außenaufstellung mit Wasserablauf nach hinten. Material: Stahlblech lackiert.

Artikel-Nr.:
CM 5001310
Produktbeschreibung
Der sichere Schutz bei einer Außenaufstellung mit Wasserablauf nach hinten. Nachträglich leicht aufzubauen.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Pulverbeschichtet, Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis
Bei Außenaufstellung empfehlen wir grundsätzlich zum Schutz gegen Wasser und UV-Strahlen ein Regendach über dem Gehäuse bzw. dem Spalt zwischen Tür und Gehäuse
Die Prüfungen der IP-Schutzgrade für den Wasserschutz (2. Kennziffer nach IEC 60 529) sind nicht gleichzusetzen mit einem im Freien oder ähnlichen Bedingungen aufgestellten Schrank
Je nach Umgebungsbedingungen sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich
Passend für
Gehäusetyp: CM
Breite: = 600 mm
Tiefe: = 400 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
5,453 kg
Bruttogewicht
5,74 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177526242
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27189272
Produktbeschreibung
CM Schutzdach, für CM, für BT: 600x400 mm, Stahlblech
Dokumentationen
Einlegezettel