Dachblech, belüftet für DK-TS, 97 mm hoch

Artikel-Nr.: DK 7826886

Zum Austausch gegen das Seriendach.

Artikel-Nr.:
DK 7826886
Produktbeschreibung
Zum Austausch gegen das Seriendach. Im 97 mm hohen Dachblech sind umlaufend Lüftungslöcher (Ø 5 mm) eingebracht. In Kombination mit der belüfteten Sicht- und Stahlblechtür passt sich das Dachblech dem Türdesign optimal an.
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Passend für
Gehäusetyp: DK-TS
Breite: 800 mm
Tiefe: 800 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
10,947 kg
Bruttogewicht
11,523 kg
Zolltarifnummer
72092690
EAN
4028177234734
ECLASS 8.0
27182405
Dachblech zur Kabeleinführung, belüftet für DK TS 8

75 mm hohes Dachblech mit umlaufenden Lochblech (Durchmesser 3mm) zur passiven Belüftung.
Das Design des Dachbleches paßt sich dem der belüfteten Sicht- und Stahlblechtür an.
Schiebewinkel hinten zur Kabeleinführung.
Eine optionale seitliche bzw. vordere Kabeleinführung ist mittels der symmetrischen Rahmenkonstruktion durch das Drehen
des Dachbleches möglich.
Gummiprofil zur Fixierung der Kabelbündel und -stränge am schiebbaren und festen Winkel.
Eine aktive Belüftung ist durch den einfachen Unterbau eines Lüfterbleches auch nachträglich möglich.

Material: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035

für Schrankmaße: B: 800 mm T: 800 mm