Dachblech IP 2X mit Belüftungsöffnung für TS

Artikel-Nr.: SV 9659545

Für Schränke ohne Dachblech sowie zum Austausch gegen das Seriendach anderer TS Schränke.

Artikel-Nr.:
SV 9659545
Einsatzgebiete
Für Schränke ohne Dachblech sowie zum Austausch gegen das Seriendach anderer TS Schränke.
Material
Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche
Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Aufbauhöhe
72 mm
Passend für
Breite: = 1.000 mm
Tiefe: = 800 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
13 kg
Bruttogewicht
14 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177465121
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeschreibung
SV Dachblech, BT: 1000x800 mm, IP 2X, für TS, H: 72 mm, mit Belüftungsöffnung