- Artikel-Nummer:
- SV 9671.588
- Einsatzgebiete
- Für Schränke ohne Dachblech sowie zum Austausch gegen das Seriendach anderer TS Schränke.
- Material
- Stahlblech, 1,5 mm
- Oberfläche
- Strukturlack
- Farbe
- RAL 7035
- Anzahl benötigter Kabeleinführungsflansche
- 8
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
Breite: = 800 mm
Tiefe: = 800 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 5,65 kg
- Bruttogewicht
- 6,4 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177573604
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeschreibung
-
SV Dachblech, BT: 800x800 mm, für TS, für Kabeleinführungsflansch