- Artikel-Nr.:
- VX 8618511
- Produktbeschreibung
- Als Kabelrangierraum für Kabelzufuhr von oben oder zur Energieverteilung mit Sammelschienen-Systemen über angereihten Schränken. Das serienmäßige Dachblech wird zum oberen Abschluss verwendet.
- Material
- Stahlblech, 1,5 mm
- Oberfläche
- Lackiert, Strukturlack
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Rahmenmodul
2 Blenden vorne/hinten
8 Halterungen mit automatischem Potenzialausgleich
Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Höhe: 200 mm
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
Breite: = 800 mm
Tiefe: = 600 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 12,3 kg
- Bruttogewicht
- 12,74 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177957602
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeschreibung
-
VX Aufsatzmodul, für BT: 800x600 mm