Der Artikel wird ersetzt durch: 4055921
- Artikel-Nummer:
- AS 4050.107
- Ausführung
- Gehäusebearbeitung
Flachteilbearbeitung
Patentierter Andruckteller mit integrierter Absaugung der Frässpäne
Hochleistungsspindel inkl. Minimalmengenschmierung
Automatische Werkzeugprüfung
DIN-Werkzeuge
Pneumatische Spannvorrichtung - Produktbeschreibung
- Die Perforex BC 1007 HS dient der Modifikation aller Standardschaltschränke: von Kleingehäuse bis Großschaltschränke. Dieses Bohr-Fräscenter bietet innerhalb der Perforex BC Serie die größte Flexibilität für individuelle Konfigurationen.
- Nutzen
- Kurzfristiger Return on Investment (ROI) und deutlich höhere Wettbewerbsfähigkeit
- Kurze Durchlaufzeiten bei gleichbleibend hoher Bearbeitungsqualität
- Schnelles, exaktes und verlässliches Arbeiten
- Einfach zu erlernende und fernwartbare Werkstattprogrammierung
- Netzwerkfähige Software mit zentraler Datenbank
- Programmierte Werkstattaufträge stehen sofort zur Verfügung und sind wiederverwendbar
- Sehr laufruhig durch komplett verschweißtes Maschinengestell
- Lieferumfang
- Die Perforex BC wird projektbezogen konfiguriert
- Bearbeitbares Material
- Aluminium
- Stahl
- Edelstahl
- Kunststoff
- Kupfer
- Maschinenoptionen
- Verlängerung Tiefenverstellung 4050.022
- Motorische Tiefenverstellung 4050.020
- Maschinensteuerung
- Werkstattprogrammierung
- 4-Achsen CNC-Steuerung
- Rittal Optipanel mit 24"-Monitor
- Sicherheit
- Schutzgitter mit optischer Schutzeinrichtung
- Schutzzaun hinten
- Schnittstellen
- Anbindung an verschiedene CAD-Systeme
- Übernahme von DXF-Formaten
- EPLAN Pro Panel
- Rittal Configuration System
- Hinweis
- Technische Änderungen vorbehalten
- Aufstellfläche
- Breite: 4.250 mm
Höhe: 2.410 mm
Tiefe: 3.490 mm - Druckluftanschluss
- 6 bar
- Anzahl der Werkzeugplätze
- 21
- Werkzeughalter (Pick-up-System)
- Ja
- Steuerspannung (DC)
- 24 V
- Bemessungsstrom max.
- 32 A
- Bemessungsbetriebsspannung
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Abmessungen spannbare Kuben
- Breite: 1.400 mm
Höhe: 1.600 mm
Tiefe: 1.600 mm - Max. bearbeitbare Fläche bei Kuben
- Breite: 1.200 mm
Höhe: 1.600 mm - Abmessungen spannbare Flachteile
- Breite: 2.450 mm
Höhe: 1.700 mm - Max. bearbeitbare Fläche bei Flachteilen
- Breite: 2.200 mm
Höhe: 1.700 mm - Option verlängerter Schlitten
- Breite: 1.400 mm
Höhe: 1.600 mm
Tiefe: 2.000 mm - Aufstellfläche
- Breite: 4.250 mm
Höhe: 2.410 mm
Tiefe: 3.490 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 2 300 kg
- Zolltarifnummer
- 84571090
- EAN
- 4028177804531
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Produktbeschreibung
- BC 1007 Perforex Bearbeitungszentrum, Flachteile bis 2200x1700mm/Gehäuse bis 1200x1600x1600mm