- Artikel-Nummer:
- AS 4055.926
- Ausführung
- Motorische Tiefenverstellung 2200 mm
Gehäusebearbeitung
Flachteilbearbeitung
Zweitürig
Patentierter Andruckteller mit integrierter Absaugung der Frässpäne
Hochleistungsspindel inkl. Minimalmengenschmierung
Automatische Werkzeugprüfung
DIN-Werkzeuge
Pneumatische Spannvorrichtung
- Produktbeschreibung
- Das Perforex Milling Terminal ist eine 4-Achsen CNC-Maschine und dient der Modifikation von Standardschaltschränken und bietet eine automatische Bearbeitung von Flachteilen und Kuben für z. B. Bohrungen, Gewinde und Ausschnitte. Das Perforex Milling Terminal 2201 bietet eine breite Werkstückaufnahme im Standard mit zwei Türen. Ideal zur Bearbeitung von komplett verschweißten Gehäusen sowie auch von großen Flachteilen.
- Nutzen
- Kurzfristiger Return on Investment (ROI) und deutlich höhere Wettbewerbsfähigkeit
- Kurze Durchlaufzeiten bei gleichbleibend hoher Bearbeitungsqualität
- Datendurchgängigkeit dank netzwerkbasierter Software
- Einfaches Bedienen durch übersichtliche HMI und einen 24"-Bildschirm
- Automatischer Werkzeugwechsel und integrierte Werkzeuglängen-Messung
- Werkzeugschonenende Bearbeitung infolge Minimalmengenschmiersystem und Andruckteller
- Automatische Spanabsaugung beim Bohren und Fräsen
- Mit der Hochleistungsspindel ist eine schnelle, exakte und verlässliche Bearbeitung gewährleistet
- Intuitives Spannsystem mit pneumatischer Spannvorichtung – optimiert für Schaltschrank-Bauteile
- Lieferumfang
- Die Perforex MT S wird projektbezogen konfiguriert
- Bearbeitbares Material
- Aluminium
- Stahl
- Edelstahl
- Kunststoff
- Kupfer
- Maschinenoptionen
- Signalsäule 4055.954
- Zugang seitlich 4055.952
- Tragarmsystem 4055.951
- Spannhöhenerweiterung 4050.035
- 2 zusätzliche Nullpunkte für die Mehrteilebearbeitung 4050.111
- Maschinensteuerung
- Auftragssteuerung mit Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
- Bedienung mit Rittal HMI
- Sicherheit
- Sicherheitszaun nach DIN EN ISO 13857
- Optische Schutzeinrichtung vor und hinter der Maschine
- Sicheres Abbremsen der Achsen auch bei Spannungsausfall
- Schnittstellen
- Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
- EPLAN Pro Panel
- Rittal Configuration System
- Import von DXF-Daten
- Hinweis
- Technische Änderungen vorbehalten
- Aufstellfläche
- Breite: 5.050 mm
Höhe: 2.400 mm
Tiefe: 4.550 mm
- Druckluftanschluss
- 6 bar
- Gewicht Werkstück Flachteilbearbeitung (max.)
- 250 kg
- Gewicht Werkstück Schaltschrankbearbeitung (max.)
- 300 kg
- Anzahl der Werkzeugplätze
- 21
- Bearbeitungsgenauigkeit
- ± 0,2 mm
- Geschwindigkeit X-/Y-Achse
- 60 000 mm/min
- Geschwindigkeit Z-Achse
- 12 000 mm/min
- Spindeldrehzahl (max.)
- 21 000 rpm
- Spindelleistung (max.)
- 11 kW
- Steuerspannung (DC)
- 24 V
- Bemessungsstrom max.
- 6,2 A
- Bemessungsbetriebsspannung
- 3L+PE, 400 - 480 V, 50/60 Hz
- Bearbeitungsgeschwindigkeit (max.)
- 1 500 mm/min
- Abmessungen spannbare Gehäuse min.
- Breite: 100 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 140 mm
- Abmessungen spannbare Gehäuse max.
- Breite: 2.300 mm
Höhe: 1.600 mm
Tiefe: 2.200 mm
- Abmessungen spannbare Flachteile min.
- Breite: 100 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 1,25 mm
- Abmessungen spannbare Flachteile max.
- Breite: 2.300 mm
Höhe: 1.550 mm
Tiefe: 5 mm
- Max. bearbeitbare Fläche bei Flachteilen
- Breite: 2.300 mm
Höhe: 1.700 mm
- Max. bearbeitbare Fläche bei Gehäusen
- Breite: 2.300 mm
Höhe: 1.600 mm
- Aufstellfläche
- Breite: 5.050 mm
Höhe: 2.400 mm
Tiefe: 4.550 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 2 700 kg
- Zolltarifnummer
- 84571090
- EAN
- 4028177967564