Stromschienenbearbeitung

Zubehör Stromschienenbearbeitung

Das richtige Werkzeug für die Stromschienenbearbeitung.

Zubehör Stromschienenbearbeitung

Stempel

Die Stempel ermöglichen zusammen mit den Matrizen das Stanzen von Rundlöchern mit einem Durchmesser von 6,6 mm bis 21,5 mm in Stromschienen.

Zubehör Stromschienenbearbeitung

Matrize

Die Matrizen sind in Kombination mit dem jeweiligen Stempel zu nutzen. Mit ihnen wird das Stanzen von Rundlöchern in Stromschienen ermöglicht.

Zubehör Stromschienenbearbeitung

Fußschalter

Der Fußschalter inklusive Anschlusskabel für die Nutzung der Geräte zur Stromschienenbearbeitung der Produktreihe CW 120-S.

Zubehör Stromschienenbearbeitung

Hydraulikzylinder

Der Hydraulikzylinder eignet sich für das Einbringen von Ausbrüchen in Stahlblech und Edelstahl. Er ist in Verbindung mit der Hydraulikpumpe oder dem CW 120-M zu nutzen.

Zubehör Stromschienenbearbeitung

Hydraulikschlauch

Der Hydraulikschlauch, in Kombination mit dem Hydraulikzylinder, ermöglicht das Stanzen von Rund-, Quadrat- und Rechteckausbrüchen in Stahlblech und Edelstahl. Er ist in Verbindung mit der Hydraulikpumpe oder dem CW 120-M zu nutzen.

Zubehör Stromschienenbearbeitung

Auflagerolle für Stromschienen

Auflagerolle für das komfortable Handling beim Zuschneiden von Stromschienen mit dem CW 120-S.

Zubehör Stromschienenbearbeitung

Stempel und Matrize für Langlöcher

Für das Einbringen von Langlöchern bis max. 21 x 18 mm in Stromschienen.

Zubehör Stromschienenbearbeitung

Zubehör Lochstanzwerkzeuge

Zum Stanzen von Rund-, Quadrat- und Rechteckausbrüchen.