Vídeos

El nuevo: el AX Abre nuevas perspectivas.
La nueva: la KX Abre nuevas perspectivas.
AX - Puesta a tierra de los paneles La placa de montaje está conectada a tierra con equipotencialidad automática.
AX - Montaje de la placa de entrada de cables La placa de entrada de cables grande crea un área más grande para los cables.
AX - Colocación de la placa de montaje La placa de montaje se asegura fácilmente simplemente insertando y preinstalando.
AX - Intercambio de bisagras de la puerta La bisagra de la puerta se puede cambiar hacia el lado opuesto sin mecanizar la caja.
AX - Montaje de la puerta La puerta se monta con el pasador de bisagra preinstalado; No se requieren herramientas.
Desembalaje de los armarios AX Descubra el concepto de embalaje optimizado para procesos de Rittal.
Fijación mural AX Simplemente atornille con tornillo autorroscante mientras retiene UL.
Montaje interior AX Configuración de caja individual gracias a la fijación de ajuste de altura y ajuste del riel de instalación interior.
Entrada de cables AX 30% más de espacio para una entrada de cable completamente flexible.
Variantes de puertas AX Elección de varias variantes de puerta para requisitos individuales.
Nuevo concepto de embalaje AX Optimización de procesos gracias a paneles y cierres entregados sin montar.
Sistemas de cierre AX Los beneficios de la cerradura forman una instalación rápida y sin herramientas.
Compensación de potencial automática AX El taladro en forma de cerradura simplifica la conexión de puesta a tierra de la placa de montaje y su conexión equipotencial, incluso con la placa de montaje ya atornillada.
Compensación de potencial automática KX La conexión de puesta a tierra permite una puesta a tierra rápida y cómoda, también de forma retroactiva.