Vidéos

AX Mise à la masse des pièces plates La mise à la terre de la plaque de montage garantit une équipotentialité automatique.
AX Montage de la plaque passe-câbles La large plaque passe-câbles offre une surface utile importante pour l’introduction des câbles.
AX Montage de la plaque de montage Plaque de montage facile à monter par insertion.
AX Changement du sens d'ouverture de la porte Le changement du sens d'ouverture de la porte peut être réalisé sans usinage du coffret.
AX Montage de la porte Le montage sans outil de la porte s’effectue à l’aide d’une goupille qui se pré-monte.
Déballage du coffret AX Découvrez le concept d'emballage optimisé de Rittal.
Nouveau coffret électrique AX. De nouvelles perspectives.
Nouveau boîtier électrique KX. De nouvelles perspectives.
AX. Mise en place. Fixation aisée à l’aide d’une vis perceuse autotaraudeuse tout en conservant l’homologation UL
AX. Équipement intérieur. Équipement personnalisé de l'armoire grâce à la fixation mécanique à hauteur variable du montant.
AX. Introduction des câbles. 30 % d’espace supplémentaire pour une introduction des câbles totalement flexible.
AX. Variantes de porte. Choix parmi diverses variantes de portes pour des exigences personnalisées.
AX. Système de fermeture. Le montage du verrouillage est réalisé rapidement sans outil.