GSA Elektrotechnik und Engineering

Système de construction pour de petites installations de distribution électronique

Comment conçoit-on une distribution de courant qui nécessite au maximum 80 A de manière claire et compacte ? L’équipe de la société GSA Elektrotechnik und Engineering GmbH a été confrontée à cette question et a trouvé la solution avec RiLine Compact de Rittal.

La petite entreprise de Vienne réalise des projets dans différents secteurs d’activité, du conseil et de la conception en passant par la programmation jusqu’à la construction des armoires électriques. Ils ont trouvé la réponse appropriée à la question pour une installation de récupération de la chaleur : le jeu de barres RiLine Compact de Rittal. Ce jeu de barres modulaire permet une conception aisée et un montage rapide. La technologie à panneaux à rails intégrés en association avec la technologie de raccordement, des adaptateurs d'appareillage et des composants de protection forme des unités compactes qui peuvent facilement être intégrées dans l’armoire électrique. Le système de distribution de courant est conçu spécialement pour de petites installations de distribution électronique et d’armoires de commande avec un courant maximal jusqu’à 125 A. Exactement ce qu’il fallait pour le projet GSA.

Chercher la meilleure solution parmi toutes les possibilités au sein d’un système de construction pour le projet respectif et un peu comme jouer aux Lego pour les adultes.
Michael Sostek, directeur associé, GSA Elektrotechnik und Engineering

Rapide et fiable

RiLine Compact est un système de distribution de courant avec attestation de type qui peut alimenter électriquement différents modèles de protecteurs et disjoncteurs. Le système à panneaux avec protection complète contre les contacts facilite le montage et réduit la durée d’installation. Les composants peuvent être enfichés simplement sur le panneau et obtiennent ainsi en une seule étape de montage aussi bien la liaison mécanique qu’électrique. Ce montage simple en particulier a convaincu l’équipe GSA. Différents adaptateurs, qui permettent un raccordement aisé, sont disponibles pour le montage des protecteurs et disjoncteurs. En complément vous disposez d’adaptateurs de raccordement pour le raccordement de conducteurs cylindriques et différents modules fonctionnels pour la commande des moteurs et la régulation de la puissance. Avec RiLine Compact le montage est non seulement particulièrement rapide mais aucun outil n’est nécessaire. Aussi bien les panneaux que les composants peuvent être enfichés très simplement et rapidement.

Pour ses clients, la société GSA a équipé au total quatre armoires électriques avec RiLine Compact. Les spécialistes estiment particulièrement les fonctions simples et fiables. L’exploitant dispose ainsi d’une protection contre les contacts avec des pièces sous tension. Grâce à la technologie standardisée et respectueuse des normes, le jeu de barres compact peut être intégré dans des commandes aussi bien pour le marché CEI que UL. Pour la société GSA le système est la solution parfaite pour toutes les applications jusqu’à 125 A.

La petite différence

La société GSA est convaincue que, grâce à des idées et de la flexibilité, il est possible d’obtenir un avantage compétitif au sein d’un marché très concurrentiel. L’entreprise souhaite également proposer quelque chose de particulier en matière de design – les solutions ne doivent pas seulement fonctionner mais elles doivent également avoir une apparence professionnelle. Avec RiLine Compact cela a parfaitement réussi pour ce projet.