Application client

Opérateur télécom international : 100 pour cent de disponibilité

Un des plus importants opérateurs télécom aux USA nécessitait pour une nouvelle installation de recherche et d’essai des baies IT à configuration flexible avec refroidissement et supervision. Dans les locaux de laboratoire et d’essai de différentes tailles il fallait installer un nombre maximal possible de baies sur un espace réduit. L’entreprise de télécommunication exigeait simultanément une fiabilité maximale de la solution globale ainsi qu’une supervision sans faille des composants sensibles. L’objectif était une disponibilité du système de pas moins de 100 pour cent. Pour les experts de Rittal l’association de ces exigences faisait du projet une installation extrêmement exigeante.

Rittal a développé un concept sur la base d’habillages modulaires qui peuvent être adaptés aux situations correspondantes. La solution de Rittal est constituée de baies serveurs TS IT modulaires prémontées de différentes dimensions, préconfigurées avec un éclairage à diodes, gestion des câbles et du flux d’air ainsi que d’autres accessoires. Le système contient également les climatisations Blue e+ à haute efficience de Rittal pour assurer l’évacuation à efficience énergétique de la chaleur.

La solution CMC III de Rittal a été utilisée pour la supervision. Celle-ci permet la surveillance de la climatisation et des paramètres ambiants en temps réel et aide ainsi les gestionnaires en cas de panne des différents composants. Des ouvertures automatiques de porte pour les baies IT ainsi que des ventilateurs d’extraction protègent en cas de panne du refroidissement et optimisent la disponibilité des composants IT. Des ventilateurs EC (electronically commutated) régulés ont été installés dans les locaux de test et de laboratoire pour une évacuation de la chaleur et climatisation complémentaire, pour améliorer la fiabilité. Un refroidissement IT redondant doit par ailleurs répondre à l’exigence de disponibilité maximale. La fiabilité élevée est particulièrement importante lorsque l’entreprise de télécommunication effectue des tests de longue durée de l’équipement IT.

Une fiabilité élevée du système ainsi qu’une grande flexibilité et capacité d’adaptation des baies IT aident l’opérateur télécom pour mettre plus facilement en œuvre les exigences futures dans la recherche et lors des tests. La supervision CMC en particulier aide à enregistrer les paramètres de fonctionnement en temps réel et à réagir rapidement en cas de panne, étant donné que l’accès à distance est aisé via le portail Web.

Vue d'ensemble

Projet
International telecom provider
Ville
n.a., USA
Défi

Disponibilité du système de 100 pour cent

Installation sur un espace réduit

Supervision sans faille de tous les composants

Solution

Baies serveurs TS IT modulaires de différentes dimensions, préconfigurées avec un éclairage à diodes, gestion des câbles et du flux d’air

Climatiseurs Blue e+ de Rittal pour une efficience énergétique élevée

Supervision sans faille avec CMC III de Rittal, surveillance de la climatisation et des paramètres ambiants en temps réel

Refroidissement redondant pour une disponibilité élevée