Pièces de rechange d'origine

Pièces de rechange d'origine Rittal disponibles en permanence pour vos systèmes industriels et informatiques

Grâce à une surveillance continue des performances, une panne ou un défaut des systèmes IT peuvent être détectés à temps et évités.

Grâce à nos connaissances et à notre expertise dans la gestion des pièces de rechange, vous bénéficiez de la haute disponibilité des pièces de rechange originales. Notre centre de distribution à Haiger dispose en permanence d'un stock de plus de 2000 pièces de rechange différentes.

Nous vous offrons un livraison en 24/48 heures pour d'innombrables pièces de rechange. Vous bénéficiez également d'options de commande simplifiées via notre boutique en ligne.

Nous vous offrons des options de stockage pour les pièces de rechange essentielles pour votre équipement – soit sous la forme d'un entreposage dans nos filiales Rittal présentes dans le monde entier, soit directement sur place chez vous.

Optimisez vos processus sur l’ensemble de la durée de vie.

Un fonctionnement parfait des lignes de production et fortement dépendant de l’exposition à la chaleur des différents composants électroniques. Une augmentation de température
d’env. 10 K (Kelvin) divise la durée de vie de ces composants par deux et double leur taux de panne.

Notre offre :

  • Examen et évaluation de l’état général
  • Nettoyage approfondi des installations essentielles
  • Mesure et consignation des paramètres de l’installation
  • Vérification de l’ensemble du système

Vos bénéfices :

  • Disponibilité de votre infrastructure IT 24 heures sur 24, 365 jours par an
  • Amélioration du maintien de la valeur de votre salle informatique
  • Respect des prescriptions légales selon la norme DIN 31051
  • Coûts réduits grâce à 30 % de plus d’efficience