Réparations

Réparations sur site ou par le Rittal Application Center

Grâce à une surveillance continue des performances, une panne ou un défaut des systèmes IT peuvent être détectés à temps et évités.

Optimisez vos processus sur l’ensemble de la durée de vie.

Un fonctionnement parfait des lignes de production et fortement dépendant de l’exposition à la chaleur des différents composants électroniques. Une augmentation de température
d’env. 10 K (Kelvin) divise la durée de vie de ces composants par deux et double leur taux de panne.

Notre offre :

  • Examen et évaluation de l’état général
  • Nettoyage approfondi des installations essentielles
  • Mesure et consignation des paramètres de l’installation
  • Vérification de l’ensemble du système

Vos bénéfices :

  • Disponibilité de votre infrastructure IT 24 heures sur 24, 365 jours par an
  • Amélioration du maintien de la valeur de votre salle informatique
  • Respect des prescriptions légales selon la norme DIN 31051
  • Coûts réduits grâce à 30 % de plus d’efficience

Avez-vous besoin d'une réparation ?

Saisissez les informations suivantes dans le formulaire de contact, en indiquant si vous souhaitez un service sur place ou une réparation en atelier Rittal.

Nous vous enverrons un numéro de dossier et une adresse de livraison aux heures de bureau habituelles une fois que la demande aura été traitée. Assurez-vous que ce numéro de dossier est clairement indiqué sur tous les documents d'accompagnement afin d'accélérer le processus de traitement. Pendant la période de garantie, nous organiserons l'enlèvement gratuit à n'importe quelle adresse en Belgique.