Mises à niveau et modernisation

Amélioration de l'efficacité des équipements et des systèmes grâce à des mises à niveau

Grâce à une surveillance continue des performances, une panne ou un défaut des systèmes IT peuvent être détectés à temps et évités.

Mises à niveau des climatiseurs d'armoires électriques

La gamme de solutions de refroidissement Blue e+ de Rittal garantit une efficacité énergétique maximale. Le remplacement préventif d'une ancienne technologie de climatisation d'armoires électriques s'avère souvent rentable lorsqu'il s'agit de réduire au minimum la consommation d'énergie et les coûts associés. En outre, le remplacement des climatiseurs obsolètes ou vieillissants réduit également le risque d'arrêts de production et de temps d'arrêt.

Tirez le meilleur parti de Rittal – non seulement en tant que fournisseur de systèmes efficaces de climatisation d'armoires électriques, mais aussi en tant que fournisseur exclusif de services complets pour la mise à niveau de vos équipements et de vos systèmes. Nous vous aiderons au travers de nos conseils et de nos services de consultance, ainsi que pour la conception, la planification et la mise en œuvre de votre stratégie de mise à niveau.

Notre offre :

  • Examen et évaluation de l’état général
  • Nettoyage approfondi des installations essentielles
  • Mesure et consignation des paramètres de l’installation
  • Vérification de l’ensemble du système

Vos bénéfices :

  • Disponibilité de votre infrastructure IT 24 heures sur 24, 365 jours par an
  • Amélioration du maintien de la valeur de votre salle informatique
  • Respect des prescriptions légales selon la norme DIN 31051
  • Coûts réduits grâce à 30 % de plus d’efficience

Modernisation de climatiseurs pour infrastructures informatiques

Les exigences croissantes en matière d'infrastructures informatiques et les nouvelles réglementations obligent les opérateurs à moderniser et à mettre à niveau leurs infrastructures informatiques.

La bonne nouvelle est qu'il n'est pas toujours nécessaire de recourir à un nouvel aménagement. Souvent, une modernisation de votre centre de données existant est suffisante pour répondre à des exigences plus strictes. Les mises à jour et les mises à niveau impliquent le remplacement des matériels obsolètes ou vieillissants par de nouvelles technologies plus avancées, ainsi que la révision et l'optimisation de la structure de votre centre de données.

Vos avantages

  • Amélioration des performances des infrastructures informatiques et avec une efficacité sensiblement accrue grâce à des mesures et des initiatives d'amélioration et de modernisation sur mesure
  • Réduction des coûts d'exploitation grâce à l'identification des facteurs de coûts
  • Découvrez et révélez des économies potentielles, par exemple en utilisant des climatiseurs plus économes en énergie
  • Une plus grande fiabilité et disponibilité des équipements, grâce à la maintenance préventive

Modernisation de la technologie d'automatisation

Les technologies et solutions de machines automatisées de Rittal Automation Systems représentent un éventail important de vos processus éligibles à une production automatisée pour le montage d'armoires électriques.

Les progrès technologiques ainsi que les phénomènes d'usure font que les machines perdent en efficacité au fil du temps. La solution consiste à mettre à jour votre machine RAS, ce qui vous permet de mettre à niveau votre machine actuelle et tous les processus associés – sans avoir à acheter un tout nouveau système.

Vos avantages

  • Augmentation de l'efficacité et de la productivité pour une plus grande compétitivité
  • Amélioration de la disponibilité du système pour des opérations de production plus sûres et plus fiables
  • Amélioration et augmentation des temps de fonctionnement des équipements de production et de processus afin que vous puissiez réagir plus rapidement à l'évolution des exigences du marché
  • Pérennisation de vos systèmes actuels, en étendant et en complétant les fonctionnalités de la machine

Contactez-nous