Une solution d’armoire fiable ne se limite pas à l’armoire elle‑même. Afin de garantir une protection optimale des installations contre les agressions extérieures, nous élargissons notre gamme de toits de protection. La gamme AX existante est complétée et, pour la première fois, des toits de protection standardisés sont introduits pour les armoires VX25.
Cette extension offre aux utilisateurs finaux davantage de possibilités pour des installations durables, sûres et évolutives, aussi bien pour des applications _intérieures qu’extérieures.
Extension de la gamme de toits de protection pour armoires AX
La gamme de toits de protection pour armoires AX en acier inoxydable 1.4301 est étendue à trois nouvelles dimensions. Cette évolution permet une adaptation optimale aux différentes configurations d’armoires et aux exigences spécifiques des applications.
Les toits de protection sont conçus pour :
- Assurer l’évacuation efficace de l’eau, de l’humidité et des impuretés grâce à une géométrie inclinée
- Augmenter la durée de vie de l’armoire, même dans des environnements industriels contraignants
- Être entièrement compatibles avec les armoires AX en tôle d’acier peinte et en acier inoxydable
Constituer une solution fonctionnelle et robuste lorsque des exigences de protection accrues sont requises
Nouveauté dans la gamme : toits de protection standard pour armoires VX25
Alors qu’aucune solution standardisée n’était disponible jusqu’à présent, cette lacune est désormais comblée. Les toits de protection pour armoires VX25 font officiellement partie intégrante de la gamme.
Caractéristiques principales :
- Protection accrue de l’armoire grâce à une surface supérieure inclinée permettant l’écoulement naturel de l’eau et des contaminants
- Adaptés aux installations intérieures (indoor) comme extérieures (outdoor)
- Possibilité d’ajout de panneaux latéraux coordonnés (commandés séparément)
Cette solution contribue de manière significative à l’amélioration de la durabilité, de la disponibilité opérationnelle et de la fiabilité des armoires VX25, en particulier dans les environnements exposés à des contraintes climatiques ou industrielles.
Configuration et montage : recommandations techniques
Pour une installation conforme, la configuration des armoires VX25 doit être prise en compte..
Armoires VX25 installées individuellement
- Nombre de toits de protection = nombre d’armoires
- Nombre de profils latéraux = nombre d’armoires
Armoires VX25 installées en configuration couplée
- Nombre de toits de protection = nombre d’armoires
- Nombre de profils latéraux = nombre de groupes d’armoires couplées
Attention : lors d’installations couplées, les armoires doivent impérativement être assemblées mécaniquement avant le montage des toits de protection.
Informations complémentaires et références article
Les références articles des toits de protection et des panneaux latéraux associés (VX25) sont disponibles via notre service commercial ou via les liens ci dessous :
Grâce à cette extension de gamme, nous renforçons la flexibilité des solutions pour toutes les applications où une protection supplémentaire de l’armoire est une exigence technique indispensable.