13 janv. 2026

Une productivité accrue grâce au cintrage CNC et à l'intégration avec Eplan

Rittal lance le Bending Terminal BT 20E pour le cintrage de jeux de barres de haute précision

L'électrification croissante et l'extension rapide des systèmes d'énergie posent de nouvelles exigences à la production d'armoires électriques. L'efficacité, la précision et la numérisation sont de plus en plus importantes. Avec le nouveau Bending Terminal BT 20E, Rittal, acteur mondial dans le domaine de l'habillage électrique et des infrastructures IT, propose une solution innovante pour le cintrage automatique de jeux de barres en cuivre et en aluminium. La machine combine une haute précision de cintrage à un fonctionnement silencieux et économe en énergie et à une intégration numérique transparente via le logiciel d'Eplan. Rittal soutient ainsi l'automatisation croissante de la fabrication de tableaux et des techniques énergétiques – de la conception à la réalisation.

Grâce au système électronique intégré de mesure d'angle avec compensation du repliage, l'angle de pliage souhaité est atteint dès le début avec une grande précision.

Le cintrage de jeux de barres par la méthode manuelle traditionnelle est tout sauf simple. Les erreurs peuvent survenir plus rapidement que prévu, suite par exemple à des angles de cintrage imprécis ou des microfissures dans la matière. « La fiabilité du processus n'est possible qu'au travers d'une production automatisée, avec le bon logiciel et des interfaces numériques pour l'importation de données depuis la phase d'ingénierie », témoigne Danny Forré, teamleader product management chez Rittal. 

«Cela réduit sensiblement les erreurs, améliore la qualité du produit et augmente la vitesse de traitement. En outre, les outils de visualisation de la machine peuvent aider l'opérateur à positionner correctement les jeux de barres. Nous avons pris en compte toutes ces exigences lors du développement du nouveau Bending Terminal.»

Toute la chaîne de valeur

La machine de cintrage offre de nombreuses options pour la programmation de pièces et le regroupement d'ordres de production. Grâce à la connexion en réseau avec une base de données, les longs transferts de données entre différentes machines ne sont plus nécessaires. L'opération peut être programmée directement sur la machine elle-même ou à partir d'une station de travail dans un bureau à l'aide du logiciel standard. Ceci garantit une programmation simple et intuitive, même pour des pièces complexes. 

«La combinaison avec le logiciel ProPanel d'Eplan permet une interaction numérique cohérente pour renforcer l'efficacité dans toute la chaîne de valeur de la fabrication de tableaux – depuis la planification du système jusqu'au pilotage de l'appareil. En outre, la machine prend en charge l'importation de données depuis Rittal RiPower, mais aussi à partir de fichiers DXF d'autres fabricants comme Optimation, Metamation et WiCAM», explique Danny Forré.

 

Précision et efficacité énergétique

Le Bending Terminal permet le cintrage de multiples pièces en cuivre et en aluminium jusqu'à 20 mm d'épaisseur, 160 mm de largeur et au moins 40 mm de longueur avec une précision de 0,2°. Grâce à un système électronique intégré de mesure des angles avec compensation du retour élastique, l'angle de cintrage souhaité peut être atteint dès le départ avec une haute précision.

Avec le moteur électrique développant une force maximale de 240 kN, le Bending Terminal BT 20E se montre particulièrement silencieux, nécessite peu d'entretien et offre une grande efficacité énergétique. Un système spécial de couplage rapide garantit des temps de changement réduits des outils de cintrage, ce qui permet des échanges d'outils simples et rapides. La butée latérale automatisée pilotée par CNC assure en outre un positionnement extrêmement précis des outils.