9 sept. 2024

Une baie extérieure modulaire pour protéger des appareils électroniques internes dans les conditions les plus extrêmes

Rittal lance la série modulaire CS Toptec pour applications outdoor

Lokeren, 10 septembre 2024 — Rittal, acteur mondial dans le domaine de l’habillage électrique industriel et des infrastructures IT, présente sa nouvelle série CS Toptec. Cette baie extérieure standardisée a été équipée du célèbre système de juxtaposition de Rittal, ce qui confère à l’armoire un caractère modulaire et permet aux concepteurs d’armoires d’étendre facilement l’installation en fonction des besoins. De plus, les baies extérieures CS Toptec à paroi double sont naturellement également conçues pour résister à une exposition prolongée aux intempéries, au vandalisme et aux impacts mécaniques et chimiques.

La protection des appareils électroniques sensibles exige en extérieur un type d’enveloppe adapté. C’est pourquoi Rittal ajoute la nouvelle série CS Toptec de haute qualité à sa gamme déjà étendue d’armoires extérieures. Les baies CS Toptec offrent une protection maximale contre les intempéries les plus diverses, notamment la pluie, les rayons UV et le vent, mais aussi contre éléments agressifs comme le sel, la poussière et les agents chimiques. Les baies résistent également aux impacts mécaniques comme les vibrations, les chocs et le vandalisme grâce à des matériaux de qualité comme l’aluminium laqué et l’acier inoxydable (inox 1.4301, AISI 304). Elles conviennent donc à divers secteurs, notamment les chemins de fer, la distribution d’énergie, l’assainissement de l’eau et les télécoms.

Protection multiple
La série CS Toptec comprend un large éventail de modèles d’armoires, notamment des armoires pour implantation indépendante, des unités juxtaposables et des armoires avec découpes pour la ventilation ou le refroidissement. Elles sont basées sur une ossature TS 8 en inox avec perforations au pas de 25 mm. Des accessoires supplémentaires comme des plaques d’adaptation et des découpes pour la ventilation permettent de proposer une solution complète et modulable en fonction des circonstances. « Grâce à cette flexibilité, les baies extérieures CS Toptec constituent la protection idéale pour de multiples appareils électroniques qui doivent fonctionner en continu dans des conditions difficiles », dit Danny Forré, Product manager chez Rittal.

La baie CS Toptec est à paroi double, ce qui grâce à l’effet cheminée assure une excellente isolation et une évacuation de chaleur passive. Cela réduit l’influence du rayonnement solaire et le risque de condensation. La durée de vie des appareils internes reste ainsi optimale. Le toit antipluie offre une protection supplémentaire contre le soleil et la pluie, tandis que la peinture polyester résistante aux UV assure une protection prolongée des surfaces de l’armoire. Les armoires offrent des indices de protection IP55 et IK10.

Combinaison et juxtaposition
Les modèles sont proposés dans le monde entier et disponibles de stock. Avec des dimensions variant de 600 à 800 mm de largeur, 1200 à 1800 mm de hauteur et 600 à 800 mm de profondeur, ces armoires apportent des solutions pour les petites et les grandes installations. Les versions juxtaposables permettent encore d’autres combinaisons de dimensions, notamment une hauteur jusqu’à 2000 mm. Le concept de juxtaposition est le même que sur les armoires Rittal classiques et permet de juxtaposer facilement plusieurs modules pour obtenir des configurations couvrant une plus grande surface.