21 oct. 2024

Nouveau pupitre modulaire CX de Rittal

La flexibilité avec de multiples options

Une vue d’ensemble claire et une fiabilité absolue sont essentielles dans tous les endroits où il faut surveiller le fonctionnement d’appareils et de systèmes. Même au niveau de l’interface homme-machine, il est important de disposer d’options flexibles pour s’adapter au cas par cas à toutes les conditions locales. Et c’est précisément cet aspect que Rittal a gardé à l’esprit au cours du développement du nouveau pupitre modulaire CX et du pupitre monobloc CX, qui offrent tous deux de nombreuses possibilités d’aménagement grâce à divers accessoires.

Avec le nouveau système de console, les utilisateurs ont le choix entre de multiples options pour configurer leur pupitre modulaire. Qu’ils aient besoin uniquement de la partie inférieure ou bien d’un système en deux ou trois parties avec une partie centrale et une partie supérieure, le concept leur offre une flexibilité maximale. La structure simple confère une grande souplesse de montage. Le pupitre monobloc CX permet lui aussi de multiples configurations individuelles. Tant le pupitre modulaire que le pupitre monobloc sont en effet compatibles avec la plateforme des systèmes AX/VX pour coffrets et armoires électriques.

Une gamme étendue d’accessoires, notamment des socles et des tétines passe-câbles, ouvre de nombreuses possibilités pour l’aménagement intérieur. En outre, une partie inférieure de pupitre avec plaque d’obturation permet d’augmenter la largeur disponible jusqu’à 1600 mm par rapport à un coffret AX standard – une solution idéale pour les utilisateurs qui dépendent des grandes dimensions.

Parmi d’autres innovations par rapport à la précédente série (TopConsole), citons encore l’alignement à droite des parois arrière. Ceci permet désormais un montage mural ainsi que l’incorporation d’une unité de ventilateur ou d’un climatiseur thermoélectrique. Un large espace de montage d’une profondeur de 500 mm dans la partie inférieure simplifie encore plus le travail. En combinaison avec des rails porteurs à haute capacité de charge, disponibles en accessoires, le pupitre peut être équipé de manière optimale pour l’intégration de composants lourds tels que des transformateurs.