13 avr. 2026

Rittal et Eplan au salon de Hanovre 2026 – Automation. Do it.

Comment l’automatisation intelligente rend l’industrie plus rapide et plus évolutive

L’industrie évolue sous une pression croissante : développer des produits plus rapidement, réduire les coûts et offrir davantage de valeur ajoutée aux clients. Au salon de Hanovre (hall 27, stand D50), Rittal et Eplan démontrent comment atteindre ces objectifs grâce à une intégration intelligente entre logiciels, matériel et automatisation.
Cette approche permet aussi bien aux grandes entreprises qu’aux PME d’accélérer leurs processus, de réduire les erreurs et d’augmenter leur capacité d’adaptation.

Plus de rapidité et d'évolutivité : à Hanovre, sous la devise « Automation – Do it. », Rittal et Eplan montrent comment l'industrie peut préserver sa compétitivité.

Les visiteurs découvriront des solutions couvrant l’ensemble de la chaîne : ingénierie, achats, technologie système, automatisation et services. Les thèmes clés incluent la cohérence des données comme fondement de l’automatisation; la collaboration fluide entre Eplan et Rittal; la production automatisée en construction d’armoires électriques; les infrastructures IT prêtes pour l’IA et des systèmes de refroidissement conformes aux futures exigences européennes.

Grâce à la plateforme Eplan et à la gamme de produits récemment remaniée, les clients bénéficient de véritables offres « tout compris », sans frais supplémentaires.

Eplan Smart Sourcing & PCN

Eplan Smart Sourcing apporte une vision immédiate sur la disponibilité et les délais des composants.

La Product Change Notification (PCN) informe automatiquement les utilisateurs des évolutions ou modifications des composants.

Ces fonctions renforcent la collaboration transparente entre Rittal et Eplan, garantissant que les données circulent sans rupture vers la production, les achats et le service.

Nouveauté au salon : le Wire Terminal WT L facilite l'accès à l'automatisation. Ces nouvelles machines d'assemblage de fils entièrement automatiques s'appuient sur la plateforme bien connue de leur homologue plus grande. Leur utilisation s'avère rentable, même pour des cadences de production plus faibles.

De la conception à la production automatisée

Rittal démontre comment des données d’ingénierie parfaitement structurées peuvent être exploitées directement pour automatiser la production dans la construction d’installations et d’armoires électriques.

L’un des points forts du salon est la nouvelle Wire Terminal WT L, une machine compacte et entièrement automatisée pour l’assemblage de fils. Grâce à son coût d’entrée réduit, elle rend l’automatisation accessible même aux plus petites entreprises.

Uwe Scharf, directeur commercial pour l'Allemagne et l'Europe chez Rittal : «La rapidité devient de plus en plus un facteur déterminant dans l'industrie. Si l'on ne suit pas le rythme, on perd sa position. Les logiciels, le matériel informatique et l'automatisation doivent fonctionner comme un système intégré.»

L’IA nécessite une nouvelle génération d’infrastructures IT

L’essor de l’intelligence artificielle et du calcul haute performance fait exploser la densité de puissance dans les centres de données.
Rittal présente donc de nouvelles architectures IT conçues pour une distribution électrique modulaire et évolutive, proche de la charge IT ; des solutions de refroidissement innovantes, dont le refroidissement direct des puces ; des systèmes “sidecar” plaçant l’électronique de puissance à côté des racks serveurs.

Ces solutions préparent les centres de données aux besoins énergétiques extrêmes des applications d’IA, et ouvrent la voie à une récupération de chaleur plus efficace, contribuant ainsi à réduire l’empreinte carbone.

Sebastian Seitz, directeur général d'Eplan : « Les opportunités offertes par l'automatisation et l'IA ne peuvent être exploitées que si les données sont correctes. Des données techniques bien préparées deviennent une ressource stratégique dans l'industrie. »

Les visiteurs trouveront également des solutions répondant à la demande croissante en matière d'applications industrielles et extérieures, telles que le stockage par batterie. Dans ce domaine également, la réglementation fait évoluer la technologie. À partir de 2027, les prescriptions européennes relatives aux fluides frigorigènes deviendront plus strictes. Rittal présente une gamme de groupes frigorifiques et de machines de refroidissement à l'épreuve du temps, grâce à laquelle les ingénieurs peuvent d'ores et déjà concevoir leurs applications en conformité avec la future réglementation.

Rittal et Eplan : ensemble pour la création de valeur numérique

Au salon de Hanovre, Rittal et Eplan montrent comment les entreprises peuvent accroître leur productivité grâce à :

  • des données d'ingénierie cohérentes
  • des processus de production automatisés
  • des solutions d'infrastructure prenant en charge l'IA et la numérisation

Cette collaboration renforce l'industrie numérique ainsi que la compétitivité des entreprises à travers le monde.