2 déc. 2025

De nouvelles catégories de puissance, des modèles outdoor et un refroidisseur d'eau Hybrid IT avec free-cooling intégré

Rittal élargit sa gamme de refroidisseurs d'eau Blue e+ pour l'industrie, les énergies renouvelables et le secteur IT

Rittal élargit encore sa série de refroidisseurs d'eau Blue e+ pour l'industrie et l'informatique, en misant sur des réfrigérants pérennes conformes à la réglementation F-Gas sur les gaz à effet de serre fluorés. La gamme élargie de refroidisseurs d'eau Blue e+ fournit désormais aussi de nouvelles catégories de puissance de 1,5 et 7 kW, des modèles outdoor et un refroidisseur d'eau Hybrid IT avec un module de free-cooling intégré pour un rendement énergétique exceptionnel et une fonction de free-cooling intégrée. Rittal propose désormais des solutions de refroidissement conformes à la réglementation F-Gas pour presque tous les domaines d'application, de la construction mécanique aux systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) en passant par l'informatique.

Le caméléon symbolise la polyvalence de la nouvelle gamme de refroidisseurs Rittal.

Une caractéristique essentielle des nouveaux modèles de refroidisseurs d'eau Blue e+ est leur stabilité en température très élevée avec une précision allant jusqu'à ±0,1 K en mode stationnaire. Cette précision prolonge sensiblement la durée de vie des composants sensibles à la température et permet la fabrication de pièces de haute précision, en particulier dans les applications industrielles exigeantes.

«La haute efficacité énergétique s'explique par l'intégration d'un inverter central à courant continu qui régule le compresseur CC, le ventilateur du condenseur CC et le détendeur électronique de façon intelligente », explique Danny Forré, teamleader product management chez Rittal. « Cela permet de réaliser jusqu'à 70 % d'économies d'énergie par rapport à des solutions de refroidissement conventionnelles. Avec les refroidisseurs d'eau Hybrid IT qui intègrent la fonction free-cooling, les économies d'énergie peuvent même atteindre 90 %. Il est possible de les intégrer dans des systèmes de gestion de l'énergie de niveau supérieur pour surveiller et contrôler les fonctions de refroidissement, par exemple en combinaison avec l'interface IoT disponible en option. Un écran tactile permet un pilotage intuitif directement sur l'appareil. Tous les nouveaux chillers sont homologués au niveau international et offrent une capacité multi-tension pour pouvoir servir dans le monde entier. »

 

Des catégories de puissance frigorifique étendues pour un refroidissement à l'eau de précision

Pour les applications industrielles, Rittal élargit sa gamme standard avec des modèles de 1,5 et 7 kW, qui s'ajoutent aux variantes existantes de 2,5, 4 et 5,5 kW. Les fabricants de machines peuvent ainsi trouver encore plus facilement l'appareil adapté à leurs applications spécifiques. Le refroidisseur d'eau Blue e+ est particulièrement apprécié dans le secteur de la construction mécanique en raison de sa grande précision de température, qui garantit un fonctionnement précis des machines et le respect de tolérances matérielles strictes. Résultat : une réduction des erreurs et des pannes de production et un allongement de la durée de vie des composants.


Une option outdoor robuste

Outre les nouvelles catégories de puissance pour les applications d'intérieur, le refroidisseur d'eau Blue e+ est désormais également disponible en version outdoor avec une puissance de 4, 5,5 et 7 kW en standard, directement livrable sur stock. L'enveloppe robuste en aluminium recouverte d'une peinture résistante aux UV et l'écran tactile protégé contre les intempéries garantissent un fonctionnement parfaitement fiable en extérieur. Comme l'appareil peut préchauffer le fluide frigorigène, il reste opérationnel même à des températures extérieures négatives jusqu'à -20 °C. La version outdoor peut aussi supporter des températures extérieures jusqu'à +43 °C et assure un refroidissement constant jusqu'à des températures de service idéales en cas d'usage en extérieur. Rittal ouvre ainsi de nouvelles possibilités d'application pour sa technologie de climatisation, par exemple pour des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS), qui occupent une place croissante dans la transition énergétique.

Danny Forré, Product Manager Cooling : "Avec l'élargissement de notre gamme de refroidisseurs d'eau, nous répondons de manière ciblée aux exigences actuelles du marché"

Haut rendement avec le free-cooling

Les refroidisseurs d'eau Blue e+ Hybrid IT d'une puissance frigorifique de 5,5 et 7 kW viennent renforcer la gamme. Ces modèles peuvent être utilisés en combinaison avec une unité LCU CW, principalement dans les petites applications informatiques jusqu'à 30 kW. La variante avec free-cooling permet de réaliser jusqu'à 90 % d'économies d'énergie par rapport à des solutions de refroidissement conventionnelles.La fonction free-cooling intégrée utilise automatiquement des températures extérieures basses pour évacuer la chaleur de manière passive via un échangeur thermique. Le refroidissement actif est désactivé dès que l'environnement devient plus froid que la température intérieure cible. Ceci permet de réduire considérablement la consommation d'énergie, en particulier dans les zones climatiques tempérées ou durant les saisons froides. La version standard du refroidisseur d'eau Blue e+ Hybrid IT résiste aussi bien aux intempéries que le refroidisseur d'eau Blue e+ Outdoor et se prête donc idéalement à une utilisation extérieure, par exemple en combinaison avec un conteneur pour centres de données Rittal. Associé à l'unité LCU CW de Rittal, le refroidisseur d'eau Hybrid IT facilite en outre la transition rapide vers des solutions de refroidissement IT pérennes et conformes à la réglementation F-Gas.

« Avec l'élargissement de notre gamme de refroidisseurs d'eau, nous répondons de manière ciblée aux exigences actuelles du marché », indique Danny Forré.« Qu'il s'agisse du souhait d'une plus grande sécurité des processus dans la construction mécanique, du boom des systèmes BESS, des besoins croissants en puissance de calcul dans le secteur IT ou de la nécessité d'avoir des appareils conformes à la réglementation sur les gaz à effet de serre fluorés, nos nouveaux modèles sont parfaitement équipés pour relever les défis de demain. »

Plus d'info.

Refroidisseur Blue e+ – Refroidissement efficace pour l'industrie, l'extérieur et l'informatique

Les refroidisseurs Blue e+ de Rittal offrent des solutions puissantes et efficaces sur le plan énergétique pour les applications de refroidissement exigeantes dans la fabrication industrielle, les applications extérieures telles que les systèmes de...