La pression sur les coûts dans le secteur éolien est élevée. Les fabricants d’éoliennes font face à d’énormes défis et nécessitent des solutions efficientes pour la construction et le fonctionnement des installations. Sur le salon numérique WindEnergy à Hambourg (du 1 au 4.12) Rittal montre comment les constructeurs d’installations de distribution électronique et d’armoires de commande accélèrent de manière significative les processus de conception et de fabrication, les développent en direction de l’industrie 4.0 – et peuvent ainsi réduire les coûts jusqu’à 20 pour cent. Les solutions comme les nouveaux boîtiers et coffrets AX et KX, l'armoire électrique VX25 et les infrastructures pour le stockage énergétique font partie des produits phares.
Sur le salon numérique « WindEnergy à Hambourg » Rittal présente des nouvelles solutions et de nouveaux produits qui proposent aux constructeurs d’installations de distribution électronique et d’armoires de commande des éléments intelligents pour la mise en place d’une chaîne de création de valeur numérique cohérente. « Nous fournissons tous les fabricants d’éoliennes à travers le monde, de manière directe ou indirecte via la construction d’installations de distribution électronique et d’armoires de commande, et réussissons de nets potentiels de réduction des coûts grâce à des solutions d’automatisation et une intégration numérique des processus tout au long de la chaîne de création de valeur », note René Umlauft, directeur commercial chez Rittal.
Des données cohérentes sont à cet égard la clé de la réussite et elles contribuent à éviter les erreurs ainsi qu’à augmenter la productivité de manière significative. Le jumeau numérique en constitue l’élément central car il relie l’ensemble des étapes du processus, de l’ingénierie en passant par l’usinage des armoires électriques, le câblage et les essais, jusqu’au service. Les outils de configuration, la technologie des coffrets et armoires électriques ainsi que les solutions d’automatisation de la préparation des câbles jusqu’à l’usinage des pièces plates et des habillages complets – et le service de livraison en 24 heures en Allemagne, offrent une assistance complémentaire pour plus d’efficience.
Nouvelle technologie de coffrets pour l’industrie 4.0
Une autre réponse au défi de l’industrie 4.0 est la présentation de la nouvelle série de boîtiers et coffrets AX et KX. Pour que les constructeurs d’installations soient encore mieux préparés pour la numérisation, les coffrets permettent la conception numérique et s’intègrent parfaitement dans la chaîne de création de valeur numérique de la construction d’installations de distribution électronique et d’armoires de commande. Les codes QR qui se trouvent sur toutes les pièces plates à usiner facilitent par exemple leur intégration dans le processus de production, en complément des données 3D de haute qualité et des outils de configuration. Cela permet une supervision numérique moderne de la réception des marchandises jusqu'à la finition.
Le fabricant présente ainsi les tout nouveaux AX et KX comme un accélérateur dans l’équipement électrique des installations éoliennes. Les coffrets compacts offrent un montage simple et rapide ainsi qu’une flexibilité et sécurité accrues. Le montage des portes et des systèmes de fermeture est par exemple simplifié, car généralement possible sans outil. L’espace supplémentaire offert par les coffrets AX et KX par rapport aux séries précédentes constitue un autre avantage. Une augmentation moyenne d’un tiers de l’espace est créée pour le passage de câbles grâce aux découpes optimisées et aux plaques passe-câbles plus grandes.
Solutions robustes sur terre ou en mer
Rittal met en outre des coffrets appropriés à la disposition de l’ensemble des fonctions dans les installations éoliennes. Pour la protection de la technologie de régulation sensible dans le moyeu, le fabricant propose des coffrets électriques standardisés et très robustes pour les applications mobiles. Les coffrets disposent d’une épaisseur de matériau élevée, de rigidifications et de systèmes de fermeture spéciaux, de plaques de montage renforcées ainsi que d’une peinture antidérapante praticable en toute sécurité.
Le fabricant montre des solutions modulaires sur la base de ses armoires de grandes dimensions VX25 pour l’habillage protégé des variateurs de fréquence, des composants de commande et de sécurité dans la nacelle ou le mât. Celles-ci répondent aux exigences élevées en matière de stabilité, de résistance aux vibrations et de protection contre la corrosion. Les armoires électriques VX25 de série disponibles dans les catégories IP 55, IK10, Nema 12 et avec l’homologation UL protègent l’électronique de puissance. Avec Ri4Power Rittal propose en outre un système de construction pour la construction fiable et respectueuse des normes des TGBT.
Standards d’infrastructures pour le stockage énergétique
Les solutions d’infrastructures pour les systèmes de stockage énergétique peuvent également être construites avec les composants de Rittal. La gamme de composants standardisés, parfaitement assortis, disponibles dans le monde entier et homologués va de l'armoire autonome jusqu’à la solution complète en conteneur. Les intégrateurs de systèmes et les constructeurs d’installations obtiennent ainsi des solutions pour la mécanique, la distribution de courant et la climatisation d’un seul fournisseur et n'ont plus qu’à intégrer les modules de batteries.
L'armoire de batteries avec tablettes pour charges lourdes peut supporter une charge de 100 kg par tablette et peut recevoir jusqu'à 1500 kg au total. Différentes formes de batteries peuvent être intégrées librement dans l’armoire grâce à sa conception. La mise en contact est réalisée directement via les jeux de barres de Rittal. Il y a suffisamment de place sous le toit pour la gestion des batteries. La juxtaposition des armoires de stockage énergétique – et donc l'évolution de la capacité de stockage – est aisément possible à tout moment.
Rittal montre en fin de compte comment cela entraîne le développement de IIoT (Industrial Internet of Things) grâce à ses propres solutions et aux services intelligents : des solutions de climatisation intelligentes via des concepts de services intelligents comme la maintenance préventive jusqu’aux solutions d’infrastructures IT comme les Edge Datacenter. Les entreprises peuvent ainsi limiter le nombre de pannes de leurs installations, optimiser la consommation énergétique et faire avancer la numérisation.