Avec le développement des nouveaux coffrets électriques AX en plastique, Rittal a maintenant complété sa gamme de coffrets compacts. Le fabricant a ainsi associé le meilleur de deux mondes : les avantages d’une technologie de pointe et une matière extrêmement résistante. Les coffrets AX en plastique protègent les composants électriques même dans les environnements les plus rigoureux, comme p. ex. à l’extérieur, assurent un équipement rapide grâce à leurs nouvelles fonctionnalités de montage et donnent, grâce à leur technologie intelligente, plus de latitude lors de l'installation.
Avec les nouveaux coffrets électriques AX en plastique, Rittal remplace la série KS précédente et redéfinit complètement la technologie des coffrets en plastique. La technologie Rittal pour les habillages en tôle d'acier et en acier inoxydable, qui permet de simplifier et d’accélérer nettement les processus de fabrication dans la construction d’installations de distribution électronique et d’armoires de commande, constitue la base du développement. Les coffrets en plastique bénéficient maintenant pour la première fois de cette technologie. Les constructeurs d’installations y gagnent doublement : est né un coffret qui permet une simplification, une rapidité et une liberté d’équipement maximales et qui répond simultanément aux exigences de sécurité et de robustesse les plus élevées.
Qu’ils soient bien à l’abri dans des locaux industriels ou exposés aux intempéries – les nouveaux coffrets AX en plastique maîtrisent tous les extrêmes. Les domaines d’application typiques sont les stations d’épuration, de traitement d’eau potable et les installations photovoltaïques ainsi que les environnements agressifs comme les applications maritimes et les utilisations en extérieur en général.
Lisez plus : Coffrets électriques AX en plastique
Plus de sécurité
Les nouveaux coffrets sont totalement compatibles avec l'implantation en extérieur grâce au plastique chargé de fibre de verre avec une résistance aux rayons ultraviolets 7 fois plus élevée. Ils disposent ainsi d’une classification en extérieur UL F1 (UL 746C). Une baguette de protection antipluie intégrée en haut et en bas de la porte pour la protection du joint d’étanchéité contre la poussière et l’eau de pluie assure une double étanchéité du coffret. Une protection améliorée des personnes est assurée grâce à la double isolation de classe II jusqu’à 1000 V AC. La double isolation ainsi que les indices de protection élevés jusqu’à IP66 ou NEMA 4X sont conservés même après l’équipement du coffret. Grâce à la conception intelligente des coffrets, l’équipement intérieur de ceux-ci peut être réalisé aisément sans en influencer leur enveloppe. Le coffret est de plus homologué selon la norme UL 508A et possède la classe de tenue au feu V-0 selon la norme UL94 pour le marché d’Amérique du Nord.
Plus d’efficience
Les constructeurs d’installations en bénéficient dès le début grâce à la conception élaborée des coffrets. L’accélération est assurée par de nombreux plots de fixation dans le coffret. Ils permettent un vissage rapide et direct des accessoires comme les châssis et rails sur les parois intérieures et le panneau arrière du coffret. Les interrupteurs et blocages de porte peuvent également être montés directement sur les plots de fixation. Les rails oméga peuvent de plus être vissés partout dans le coffret directement sur les plots de fixation présents. La plaque de montage peut être aisément vissée de l'avant sur les boulons prémontés et peut même être mise à la masse ultérieurement via le perçage en trou de serrure présent. Le sens d'ouverture de la porte peut de plus être modifié aisément et rapidement même après l’équipement du coffret.
Les coffrets permettent la conception numérique et s’intègrent parfaitement dans la chaîne de création de valeur numérique de la construction d’installations de distribution électronique et d’armoires de commande. En complément des données 3D de haute qualité et de l’outil de configuration Rittal (RiCS) qui accélèrent le processus de sélection et de conception, les codes QR sur toutes les pièces plates à usiner simplifient leur intégration dans le flux de production. Cela permet une supervision numérique moderne de la réception des marchandises jusqu'à la finition.
Plus de flexibilité
Grâce au coffret électrique AX en plastique, Rittal transforme pour la première fois un coffret électrique en plastique en coffret électrique intelligent – avec plus de latitude pour l’équipement intérieur. Les châssis et rails peuvent maintenant être montés au pas de fixation de 25 mm à l’aide d’une équerre universelle. Les nombreux plots de fixation aussi bien dans le coffret que sur la partie intérieure de la porte permettent un équipement personnalisé de celui-ci. L’équipement direct de la porte avec des accessoires, comme p. ex. les traverses de montage, châssis et pochettes à plans, offre un plan de montage supplémentaire aux constructeurs d’installations. Le coffret AX peut en option être équipé d’une mini-poignée confort pour tous les dispositifs de verrouillage et serrures demi-cylindre usuels.
Des écrous sont sertis dans le panneau arrière du coffret pour une fixation et un montage solides sur un mur ou un mât. Les pattes de fixation murale peuvent à cet égard être simplement fixées au coffret depuis l’extérieur tout en conservant l’homologation UL. En option le coffret peut également être vissé au mur ou à la machine.
Rittal propose 14 variantes différentes de coffrets électriques en plastique, dont huit types avec vitre et six sans.