26 janv. 2021

La nouvelle plateforme numérique d'apprentissage et de travail pour les écoles de Hesse encourage les professeurs et l'apprentissage et tient ce qu’elle promet, même à l’époque du Corona.

German Edge Cloud fait école : la solution Cloud pour le portail des écoles de Hesse maîtrise l'afflux important

Une tablette à la place du tableau : le numérique est l’avenir des écoles. L’époque du Corona met cela particulièrement en évidence. Le portail des écoles de Hesse est opérationnel depuis le début de l’année scolaire 2020/21 comme plateforme pédagogique numérique d'apprentissage et de travail pour les professeurs et les élèves. La société German Edge Cloud (GEC) fournit pour cela des prestations identiques une architecture Cloud selon les exigences en matière d’évolutivité et de particularités du domaine pédagogique. Les prestations GEC permettent un nombre important d’utilisateurs et une utilisation aisée du portail. Cela était particulièrement important en début d’année car le portail des écoles du Land a, dès le premier jour, dû faire face à un énorme afflux et a maîtrisé celui-ci – contrairement à d'autres Länder – sans problèmes. Le Land de Hesse compte à terme sur env. 2,5 millions d’utilisateurs.

Presque 100 000 utilisateurs ont accédé simultanément au portail des écoles de Hesse à environ 9 heures le jour de la rentrée scolaire après les vacances de Noël. C’est ce qu’a communiqué le ministère. Le niveau maximal jusque-là était de presque 54 000 utilisateurs le 16 décembre. Le fonctionnement a été parfait malgré les exigences importantes vis-à-vis de la plateforme. Cela également grâce à l’utilisation de l’architecture Cloud évolutive de la société German Edge Cloud.

Le « portail des écoles de Hesse » existe depuis plus de dix ans et s’est enrichi au fil des ans en un kit complet d'applications et de services. En été 2020 une partie de ces applications a migré vers un environnement Cloud évolutif pour être disponible sous forme de plateforme conviviale pour tous les élèves de Hesse à compter de l’année scolaire 2020/2021. Le ministère de l’éducation et des affaires culturelles de Hesse comme plus haute autorité de surveillance du Land ainsi que la « centrale de traitement des données de Hesse (HZD) » comme prestataire IT centralisé pour l’administration du Land de Hesse ont fait appel à la société German Edge Cloud, une entreprise du groupe Friedhelm Loh.

Le portail de l'école publique de Hesse a connu une énorme affluence le jour de la rentrée des classes et, contrairement à d'autres États fédéraux, il l'a facilement surmontée. German Edge Cloud (GEC) fournit des services tels qu'une architecture en nuage basée sur les exigences d'évolutivité et les particularités des activités éducatives.

Les évolutions de la Covid 19 ont poussé le portail des écoles à ses limites

Le ministère de l’éducation et des affaires culturelles de Hesse développe qu’environ 450 écoles sur un total de 2000 dans le Land de Hesse étaient listées au sein du portail des écoles avant la crise de Corona. Et puis : « La suspension de l’enseignement normal et la fermeture des écoles qui y est liée pour la prévention contre la Covid 19 a brusquement augmenté les exigences et le nombre de participants. 90 pour cent des écoles publiques du troisième cycle utilisent la plateforme. Suite à la croissance rapide il y a alors eu des restrictions de fonctionnement temporaires et une forte surcharge. »

L’ancienne architecture des serveurs et de l’application n’était pas dimensionnée pour les scénarios d’enseignement à distance. Le système a dû être placé sur une nouvelle base technologique pour stabiliser le système pour une large utilisation et pour permettre à l’avenir une utilisation fiable et performante ainsi qu’une évolutivité. La société German Edge Cloud mise pour cela sur l’élargissement dynamique des ressources pour lisser les pointes de charge spontanées et d’être utile à plus de 2,5 millions d’utilisateurs.

La solution de German Edge Cloud pour plus de performance et la souveraineté des données

Le ministère de l’éducation et des affaires culturelles de Hesse (HKM) a d'ailleurs lancé un appel d’offres pour la mise en œuvre d’une architecture Cloud utilisable via Internet. La prestation devrait contenir un hébergement d’une partie de la plateforme d’enseignement basé essentiellement sur le Cloud. Les applications de base PaedOrg en font en particulier parties. L’objectif est d’enrichir la plateforme de base avec d'autres services comme Moodle, Mahara et des applications pour le streaming vidéo ainsi que d'autres applications de collaboration et d’échange de données.

Les exigences vis-à-vis du système en matière de disponibilité du Cloud, d’évolutivité et les particularités du fonctionnement pédagogique devraient en particulier être prises en compte pour cela. La répartition dynamique des charges et l’amortissement des pointes de charge imprévisibles en font p. ex. parties.

La société German Edge Cloud dont le siège se situe à Eschborn près de Francfort a pu convaincre le ministère de l’éducation et des affaires culturelles de Hesse grâce à son expertise dans le domaine de l’hébergement et de la gestion des applications, et elle a élaboré une nouvelle architecture évolutive pour le portail. La plateforme OpenStack de la société GEC permet la gestion de toutes les ressources de la solution technique issus du Cloud et l’utilisation aisée via une interface conviviale.

Condition : gérer les données de manière fiable et souveraine

La protection et la souveraineté des données étaient des critères essentiels qui ont menés vers le contrat avec la société German Edge Cloud. Car toutes les données des écoles, des professeurs et des étudiants doivent être protégées pour la mise en réseau obligée via les Clouds.

Les objectifs de sécurité et de souveraineté des données sont également suivis par le grand projet GAIA-X initié par le gouvernement allemand et qui est soutenu entre autres par le Land de Hesse. Le groupe Friedhelm Loh est, avec sa filiale German Edge Cloud, un des membres fondateurs de GAIA-X. Le Prof. Friedhelm Loh, propriétaire et président-directeur général du groupe d’entreprises, est à l’origine de ce grand projet européen qui a été lancé en automne 2019 par le ministre fédéral de l’économie Peter Altmaier. Les premières solutions pour Gaia-X sont déjà utilisées dans l’usine selon l’industrie 4.0 de Rittal à Haiger, la plus grande société associée de German Edge Cloud.

Le ministère de l’éducation et des affaires culturelles de Hesse évalue la phase de mise en œuvre du projet de manière très positive : « La migration du portail des écoles de Hesse s’est parfaitement déroulée. Depuis novembre 2020 la plateforme est hébergée par la société German Edge Cloud – et a également fait ses preuves avec une stabilité lors des épisodes avec énormément d’accès comme en début d’année. Simultanément les experts développent en permanence la plateforme pour la maintenir viable. GEC travaille déjà actuellement à la prochaine étape d’itération. »