16 juin 2025

Une machine à poinçonner spécifiquement destinée aux tableautiers traitant un nombre limité de barres de cuivre

Rittal lance avec le PTS4 une machine compacte et automatisée d’usinage de barres de cuivre

Lokeren, 17 juin 2025 - Rittal, spécialiste dans le domaine de l’habillage électrique et des infrastructures IT, présente avec le Punching Terminal PTS4 une nouvelle machine d’usinage de barres de cuivre très accessible pour les petites entreprises. Grâce à sa conception compacte et aux quatre stations d’outils interchangeables, le PTS4 convient idéalement aux entreprises qui ne traitent que quelques tonnes de barres cuivre par an.

Les barres de cuivre représentent un marché de croissance important et l’augmentation constante de la demande est liée à plusieurs facteurs, notamment l’importance accrue de l’énergie électrique dans tous les domaines, depuis l’énergie électrique produite en direct dans les centrales solaires et éoliennes jusqu’à la mobilité électrique. Par ailleurs, la transformation numérique consomme elle-même une quantité d’énergie considérable en raison du nombre croissant de centres de données.

Du fait des flux d'énergie de plus en plus importants à distribuer, il faut toujours plus de barres de courant. « La nouvelle machine d'usinage de barres de cuivre PTS4 offre désormais aussi aux petits installateurs d’armoires électriques et de systèmes de distribution d’énergie l’occasion d’automatiser l’usinage de barres de cuivre, de s’affranchir des fournisseurs et d’élargir leur clientèle. La nouvelle machine compacte s'amortit en deux ou trois ans », dit Danny Forré, Product Manager Rittal Automation Systems chez Rittal.

Usinage du cuivre et de l’aluminium

La version de base du PTS4 permet d'usiner le cuivre plat mais au besoin, la machine peut aussi servir à usiner l’aluminium. Le PTS4 usine des barres d’une épaisseur de 3 à 16 millimètres et d’une largeur de 15 à 127 millimètres. Elle comporte quatre stations d'outils pour des outils standard avec un système de changement rapide, y compris une unité de séparation. Grâce aux puissants ressorts et aux forces de rappel élevées, il est même possible de poinçonner des barres de cuivre épaisses de façon extrêmement précise, sans nécessiter des retouches.

La numérisation pour un poinçonnage efficace

Le couplage avec les outils d'ingénierie d’Eplan dans la chaîne de création de valeur, depuis la conception jusqu’à la commande de machine, est particulièrement utile. Le PTS4 importe les données fournies par les solutions logicielles numériques d'Eplan, comme Eplan Pro Panel avec le module Eplan Copper ou d’autres applications. La machine lit la géométrie et assure ensuite le poinçonnage indépendant des trous et des découpes souhaités dans les profilés fournis. En outre, le couplage de machines à poinçonner et à cintrer avec une base de données partagée permet de travailler sur plusieurs machines. La programmation peut se faire directement à partir de la machine ou depuis un poste de travail dans un bureau.