2 juin 2025

Standardisation et modularité pour une conception simplifiée et un assemblage accéléré

Avec RiLineX, Rittal lance une nouvelle plateforme de distribution de courant

Lokeren, 3 juin 2025 - Rittal, acteur mondial dans le domaine de l’habillage électrique, de la distribution de courant, de la climatisation et des infrastructures IT, présente avec RiLineX un nouveau système de jeux de barres de 60 mm au grand public. Succédant à RiLine60, RiLineX devient le nouveau standard pour la distribution de courant en milieu industriel, et ce pour des applications en courant alternatif comme en courant continu. La plateforme du système de jeux de barres est structurée de façon modulaire et comprend moins de composants, ce qui permet aux tableautiers, en combinaison avec les logiciels d’ingénierie d’Eplan, de gagner jusqu’à 30 % de temps sur la conception et jusqu’à 50 % de temps sur l’assemblage.

Bon nombre de systèmes de jeux de barres de 60 mm pour la distribution de courant, le standard du marché à l’heure actuelle, présentent encore divers inconvénients. Par exemple, il est souvent impossible de monter des composants sur des supports de jeux de barres (isolateurs), il faut prévoir différents types de supports de jeux de barres en fonction des spécifications et les couvercles de protection et la plaque de fond doivent être sciés individuellement sur mesure, ce qui prend du temps lors de l’assemblage. « En outre, ces systèmes sont constitués de très nombreux composants séparés », explique Filip Raman, Product Manager Energy & Power Solutions chez Rittal. « Cette complexité suppose d’investir beaucoup de temps et d’effort dans la planification et la conception de la structure du système. De ce fait, la phase d’ingénierie exige de nombreuses connaissances techniques et ces connaissances sont plutôt rares sur le marché actuel. »

Simple et modulaire

Succédant à la plateforme RiLine60, RiLineX met un terme à toutes ces difficultés. Premièrement, Rittal a largement misé sur la standardisation et la modularité au cours du développement de la gamme. Le système de jeux de barres peut s’utiliser dans le monde entier grâce aux certifications IEC 61439 et UL 508A et il est compatible avec les composants de presque tous les fournisseurs, tout en permettant facilement d’étendre les tableaux selon les besoins. De même, le nombre d’éléments nécessaires pour l’aménagement d’un système de jeux de barres a été fortement réduit. Ainsi est-il possible de dessiner la structure beaucoup plus rapidement, par exemple avec le configurateur en ligne RiPower ou les logiciels d’Eplan, ce qui peut réduire la phase de conception de 30 %.

« Mais la phase d’assemblage peut elle aussi être sensiblement accélérée, jusqu’à 50 %. Un système de jeux de barres RiLineX peut désormais être assemblé sans outils spécifiques, voire même être acheté sous une forme totalement assemblée. En réduisant la complexité, nous réduisons aussi au minimum la nécessité d’une expertise en produits et systèmes pour construire le système de jeux de barres. En outre, la protection contre les contacts totalement intégrée jusqu’à IP 2XB, extensible jusqu’à IP 4X, garantit une sécurité maximale. Les adaptateurs d’appareils RiLineX sont également rétrocompatibles et peuvent donc également être placés sur des systèmes de jeux de barres RiLine60 existants. En outre, les adaptateurs d’appareils RiLineX peuvent être utilisés pour des disjoncteurs, des démarreurs de moteur et d’autres composants.

Nouveau standard

Par ailleurs, la plateforme RiLineX a été conçue pour être indépendante des fabricants et s’utiliser sans licence. Ainsi peut-elle servir dans pratiquement tous les secteurs car elle s’adapte individuellement à presque toutes les exigences. Plus encore, en développant RiLineX comme une plateforme ouverte, indépendante d’autres solutions et compatible avec les technologies courantes de ses partenaires, Rittal espère définir un nouveau standard dans le domaine des systèmes de distribution de courant.

RiLineX est le fruit d’un vaste programme d’investissements et de recherches chez Rittal et représente le principal lancement de cette année. La plateforme de distribution de courant sera commercialisée progressivement au fil des prochaines années. Cette année, Rittal présente la version tripolaire des systèmes de jeux de barres jusqu’à 800 ampères. La variante tétrapolaire jusqu’à 800 ampères suivra en 2026. Cette puissance sera encore augmentée par la suite avec des systèmes de jeux de barres jusqu’à 1600 ampères. Rittal souhaite ainsi renforcer encore sa position de leader du marché des systèmes de jeux de barres de 60 mm au cours des prochaines années.