11 déc. 2024

Une configuration efficace et infaillible des tableaux de distribution basse tension grâce au nouveau configurateur RiPower

Avec RiPower, Rittal présente un nouveau configurateur en ligne pour les tableaux de distribution basse tension

Les écosystèmes de réseaux ouvrent d’énormes perspectives dans le domaine des techniques d’installation et le nouveau configurateur RiPower de Rittal répond parfaitement à ce besoin. Cet outil simplifie les flux de travail, accélère la conception et la construction correctes de tableaux basse tension et facilite la collaboration via le cloud. Grâce au configurateur RiPower, les concepteurs et les tableautiers peuvent concevoir facilement et efficacement leurs tableaux de distribution basse tension, en profitant de liens numériques directs vers les produits et les solutions logicielles de Rittal et Eplan.

Les clients exigent plus que jamais une réalisation rapide des projets mais ils ont également besoin d’une fiabilité de conception, d’une transparence des coûts et d’une efficacité optimale. Ceci laisse peu de place à la lecture chronophage des manuels de chaque composant. Avec le lancement du configurateur RiPower – successeur de Power Engineering – Rittal propose un outil intuitif avec lequel les utilisateurs peuvent non seulement concevoir leurs installations facilement et rapidement mais peuvent aussi bénéficier du meilleur confort de conception qui soit grâce à la parfaite cohérence des données avec les solutions logicielles de Rittal et Eplan. Ceci simplifie grandement la gestion de systèmes de distribution de courant et de leurs composants.

Convivialité dans un environnement familier

RiPower a été conçu dans une optique de convivialité. Les utilisateurs peuvent en un seul clic ouvrir le configurateur et basculer rapidement entre différentes applications familières comme Eplan Data Portal, eStock et RiTherm. RiPower prend en charge aussi bien la configuration des tableaux de distribution basse tension Ri4Power que celle des nouveaux systèmes RiLineX et RiLine60. Au travers de questions intelligentes, RiPower génère automatiquement l’installation interne des équipements de commutation, en appliquant spontanément les limites de puissance. Ceci exclut toute erreur de conception et l’usage de systèmes conformes aux normes garantit la sécurité des personnes et des appareillages. Grâce à la documentation automatique et aux vérifications de conception suivant IEC 61439-1/2, RiPower fournit des vérifications de conception fiables que les utilisateurs peuvent personnaliser via un assistant intégré.

Transparence même après la configuration

Après l’étape de configuration, RiPower génère des instructions de montage spécifiques pour chaque cellule, ce qui garantit une installation efficace et conforme aux normes. Outre le téléchargement des documents pertinents, les utilisateurs peuvent en un seul clic commander les composants sur la boutique en ligne Rittal ou demander un devis détaillé. L’outil de conception s’intègre parfaitement dans l’écosystème existant de Rittal et Eplan : les données issues du configurateur, notamment les nomenclatures, sont ensuite incorporées dans Eplan P8 ou AutoCAD, et les machines d’usinage du Rittal Automation System peuvent aussi être pilotées pour l’usinage du cuivre.

Avec RiPower, Rittal répond aux défis de l’industrie et du secteur de l’énergie. Une gestion de projets accélérée, une configuration simplifiée, des prix transparents et un meilleur confort de conception sont les clés d’une construction efficace d’installations de distribution électrique et offrent ainsi des modules essentiels pour réaliser rapidement la transition énergétique.