24 sept. 2025

Rittal lance le nouveau coffret AX IT Nano Data Center pour datacenters industriels

Rittal lance le nouveau coffret AX IT Nano Data Center pour datacenters industriels

Lokeren, 30 septembre 2025. Rittal, dans le domaine de l’habillage électrique et des infrastructures IT, a modernisé l’intérieur de ses coffrets robustes et compacts AX pour protéger les systèmes IT sensibles, tels que serveurs et commutateurs, dans les environnements industriels difficiles. Le résultat est le nouveau Rittal AX IT Nano Data Center. Le coffret permet d’installer plusieurs serveurs verticalement pour gagner de la place et renforcer la sécurité.

L’essor des technologies IT associées aux processus de production guidés par les données continue sans relâche dans l’industrie. Les datacenters se rapprochent toujours plus des lignes de production. Bien qu’ils soient généralement installés dans des salles sécurisées ou d’autres environnements protégés, leur utilisation directement dans un environnement industriel crée de nouveaux défis.

Les mini-datacenters utilisés dans les applications décentralisées sont exposés à des conditions difficiles telles que le froid, la chaleur, la poussière ou l’humidité. Pour protéger les serveurs et commutateurs sensibles, l’industrie a déjà intégré une technologie de coffrets robustes offrant un degré de protection élevé, une technologie d’installation 19 pouces et de nombreuses options de gestion du climat. 

Compact et sécurisé

Rittal a amélioré son coffret compact AX pour répondre précisément à ces exigences. « Le nouvel AX IT Nano Data Center permet maintenant d’installer verticalement plusieurs serveurs afin de gagner de la place et renforcer la sécurité d’utilisation conformément aux normes strictes de l’industrie, telle que IP56 », précise Koen Van Hende, product manager IT Solutions chez Rittal. « Comme le coffret est muni d’un cadre de montage de 19 pouces, il est facile de l’installer et d’accéder aux serveurs, malgré la conception compacte. »

 

Climatisation

Le coffret compact est équipé de série d’un ventilateur à filtre préinstallé sur la porte afin de garantir un environnement adéquat pour les serveurs et commutateurs. Si nécessaire, lorsque des charges thermiques très importantes doivent être évacuées, il est également possible d’intégrer des climatiseurs, disponibles dans le vaste assortiment Rittal.

Deux verrouillages de sécurité AX en haut et en bas de la porte offrent une protection d’accès maximale. Le nouvel AX IT Nano Data Center de Rittal sera disponible plus tard cette année, en version coffret mural ou au sol, et en deux dimensions : 600 x 800 x 400 mm ou 600 x 1000 x 400 mm (l x h x p).

teaser title

teaser headline

teaser introtext