18 nov. 2025

SPS 2025

Rittal et Eplan démontrent la puissance de l'intelligence artificielle dans l'électrotechnique

L'intelligence artificielle est sur le point de révolutionner le monde de l'automatisation. Lors du salon SPS 2025, Eplan, Rittal et Rittal Automation Systems montrent comment l'IA, la numérisation et l'automatisation peuvent se fondre harmonieusement les unes dans les autres. Sous la devise « Automation – Do it », les trois sociétés sœurs démontrent lors du salon comment les logiciels, le matériel et les processus automatisés intégrés préparent le secteur de l'électrotechnique pour l'avenir.

Koen Wolfcarius, Managing Director Rittal Belgique

« Les attentes en matière d'intelligence artificielle sont énormes, mais de nombreuses entreprises n'ont pas encore achevé leur processus de numérisation. C'est précisément là que réside le plus grand gain », déclare Koen Wolfcarius, managing director de Rittal Belgique. « Les opportunités offertes par l'IA sont énormes, mais pour en profiter, les entreprises doivent dès maintenant numériser leurs processus. Seules celles qui organisent leurs flux de travail de manière entièrement numérique pourront à l'avenir automatiser efficacement et utiliser avec succès les nouvelles technologies telles que l'IA. Même de petits pas dans la numérisation apportent déjà des avantages immédiats. »

Eplan et Rittal démontrent lors du salon SPS 2025 comment l'IA peut être concrètement appliquée dans le travail quotidien des ingénieurs électroniciens. Les visiteurs y découvrent notamment Eplan Copilot, Automated 3D Design et de nouveaux modèle d'agents (IA).

La base de données comme fondement de l'automatisation

Des données fiables et standardisées sont au cœur de toute forme d'automatisation. C'est pourquoi Eplan et Rittal travaillent avec de nouveaux concepts tels que l'Asset Administration Shell et la norme eCLASS. L'une des innovations présentées lors du salon est le système Product Change Notification (PCN) d'Eplan. Grâce à ce nouveau système, chaque modification apportée aux composants par les fabricants est automatiquement visible dans la plateforme Eplan : une étape importante vers une gestion plus efficace des modifications et des processus d'ingénierie transparents.

Avec Eplan Platform 2026, l'ensemble du portefeuille Eplan a été perfectionné, en mettant davantage l'accent sur les clients et leurs besoins dans leur segment de marché respectif.

Plateforme Eplan 2026

Un autre temps fort du salon SPS est la nouvelle plateforme Eplan 2026. Cette plateforme a permis de développer davantage la gamme complète de produits Eplan, en mettant encore plus l'accent sur les clients et leurs besoins dans le segment de marché concerné. Le nouveau portefeuille de logiciels rend les performances de la plateforme Eplan plus transparentes, avec de nombreuses mises à niveau qui en font une solution complète et exhaustive dans le domaine d'application spécialisé. Différentes disciplines d'ingénierie peuvent désormais être intégrées plus profondément afin de créer un jumeau numérique complet pour les systèmes de machines ou d'installations destinés à l'automatisation.
 

Rittal présentera l'élargissement de sa gamme de refroidisseurs Blue e+ pour un refroidissement efficace des machines et la climatisation des armoires de commande et des racks de serveurs.

Refroidisseurs d’eau Blue e+

Rittal présente également la dernière génération de refroidisseurs d’eau Blue e+, conçus pour refroidir efficacement les machines, les installations et les baies IT. Les appareils sont conformes à la réglementation F-Gas la plus stricte et offrent des puissances de 1,5 à 7 kW, avec des modèles extérieurs et un refroidisseur d’eau IT Hybrid à refroidissement passif pour une efficacité énergétique maximale. Rittal présente également ses nouveaux coffrets Ex, désormais certifiés UL HazLoc, ATEX et IEC Ex pour des températures comprises entre -50 et +180 °C. Ils sont ainsi adaptés aux conditions industrielles les plus difficiles dans le monde entier.

Image de SPS 2024

Système de gestion des câbles Rittal

Avec son nouveau Wire Handling System (WHS), Rittal Automation Systems montre comment le câblage peut être entièrement automatisé et sans erreur. En combinaison avec l'outil numérique Eplan Smart Wiring, même les employés moins expérimentés peuvent effectuer sans effort des tâches de câblage. Le système transporte les fils traités via un système à pression d'air directement vers le poste de travail approprié, ce qui permet à une seule machine de câblage de traiter plusieurs projets simultanément.

Si vous souhaitez découvrir en direct l'avenir de l'ingénierie, rendez-vous chez Eplan, Rittal et Rittal Automation Systems au salon SPS 2025. Les visiteurs y découvriront comment la combinaison de la numérisation, de l'automatisation et de l'IA conduit le secteur électrotechnique vers une nouvelle ère.