Supports de jeux de barres RiLine Adaptateurs/supports OM - Accessoires Adaptateurs/supports OM - Accessoires Barre à fiches pour adaptateurs / supports OM Pour augmenter la largeur de montage. Vers le produit Adaptateurs/supports OM - Accessoires Broche de jonction pour adaptateurs / supports OM Pour la jonction mécanique des adaptateurs/supports OM. Vers le produit Adaptateurs/supports OM - Accessoires Blocs à ergots pour cadres porteurs Pour assurer la fixation et le positionnement fiables des combinaisons de disjoncteur-protecteur et contacteur. Vers le produit Adaptateurs/supports OM - Accessoires Blocs à ergots additifs pour démarreur avec fixation de contacteur surélevée Pour démarreur avec fixation de contacteur surélevée. Vers le produit Adaptateurs/supports OM - Accessoires Rails porteurs 35 x 10 mm pour adaptateurs / supports OM Pour fixation sur châssis d'adaptation ou sur cadre porteur. Vers le produit Adaptateurs/supports OM - Accessoires Rails porteurs 35 x 15 mm pour adaptateurs / supports OM Pour fixation sur châssis d'adaptation. Vers le produit Adaptateurs/supports OM - Accessoires Rails porteurs 35 x 7,5 mm pour adaptateurs / supports OM Pour le montage sur les adaptateurs OM d'une largeur de 55 mm. Vers le produit Adaptateurs/supports OM - Accessoires Jeux de câbles pour adaptateurs OM avec borne à ressort Câbles de raccordement préconfectionnés pour raccorder individuellement les disjoncteurs. Vers le produit Adaptateurs/supports OM - Accessoires Lignes jumelles pour adaptateurs OM avec borne à ressort 2,5 – 16 mm² Câbles de raccordement préconfectionnés pour raccorder individuellement au maximum deux disjoncteurs par adaptateur. Vers le produit Adaptateurs/supports OM - Accessoires Cadres porteurs pour adaptateurs / supports OM Pour adaptateurs de 45 mm/55 mm de largeur. Vers le produit