VX25 Ri4Power Jeux de barres Maxi-PLS Equipement parfait de construction particulièrement compacte, fixation aisée et en continu des jeux de barres Maxi-PLS sur 4 niveaux de fixation. Jeux de barres Maxi-PLS Raccordement Maxi-PLS Options pour tous les types de raccordement sur les jeux de barres Maxi-PLS. Vers le produit Jeux de barres Maxi-PLS Supports frontaux pour jeux de barres Maxi-PLS Pour la fixation latérale des jeux de barres Maxi-PLS par l'insertion dans le support. Vers le produit Jeux de barres Maxi-PLS Jeux de barres Maxi-PLS en E-Cu pour système Maxi-PLS 45 S Dimension : 45x45 mm, section de barre : 974 mm² Vers le produit Jeux de barres Maxi-PLS Jeux de barres Maxi-PLS en E-Cu pour système Maxi-PLS 45 Dimension : 45x45 mm, section de barre : 1354 mm² Vers le produit Jeux de barres Maxi-PLS Jeux de barres Maxi-PLS en E-Cu pour système Maxi-PLS 60 Dimension : 60x60 mm, section de barre : 2323 mm² Vers le produit Jeux de barres Maxi-PLS Bague de cuivre pour jeux de barres Maxi-PLS et barres de cuivre plates Pour Maxi-PLS et barres de cuivre plates, à utiliser comme entretoise universelle. Vers le produit