Panneaux

Panneaux latéraux - Accessoires

Supports de panneau latéral ou arrière comme fixation supplémentaire des équipements lourds, panneaux latéraux montés sur charnières avec un angle d'ouverture de 180° et verrouillages intérieurs constituent d'autres options d'accessoires.

Panneaux latéraux - Accessoires

Charnière pour panneaux latéraux à visser, en tôle d'acier

L'angle d'ouverture de 180° permet l'accès optimal par le côté.

Panneaux latéraux - Accessoires

Verrouillage intérieur pour panneaux latéraux à visser, en tôle d'acier

Verrouillage pour panneaux latéraux à visser qui sont vissés de l'intérieur sur le montant de l'ossature avec les équerres de verrouillage.

Panneaux latéraux - Accessoires

Support interne de panneau pour armoires électriques TS / VX SE

Fixation supplémentaire pour le panneau arrière ou latéral en présence d'équipements lourds et de charges dynamiques importantes.

Panneaux latéraux - Accessoires

Charnière pour panneau latéral TS à visser en tôle d'acier

Angle d'ouverture de 180° pour une accessibilité optimale. Le montage est possible soit de l'intérieur soit de l'extérieur de l'armoire. Remplacer les 3 supports par les charnières. L'indice de protection de l'armoire est...

Panneaux latéraux - Accessoires

Verrouillage intérieur pour panneau latéral verrouillable

Verrouillage intérieur pour panneau latéral, verrouillable. Les panneaux latéraux sont de plus vissés de l'intérieur sur le montant de l'ossature avec les équerres de verrouillage.

Panneaux latéraux - Accessoires

Kit d'accessoires pour Armoires électriques juxtaposables VX25 C4-H

Pour étendre la catégorie de protection contre la corrosion aux ferrures extérieures en acier inoxydable, pour les armoires électriques VX juxtaposables C4-H.