Gestion du câblage

Guidage et retenue des câbles

Il existe différentes options pour la retenue de câbles, qui peuvent être utilisées aussi bien dans la baie que dans le socle. Le déplacement de la retenue de câbles dans le socle permet de mettre à disposition un espace de montage supplémentaire dans la baie. Cet espace est généralement perdu si l'on tient compte des rayons de courbure nécessaires pour les câbles. Les systèmes de guidage des câbles, comme p. ex. les goulottes de câbles et les systèmes de guidage des câbles 19", servent au guidage organisé des câbles dans la baie.

Guidage et retenue des câbles

Goulottes de câbles et accessoires

Les trous de fi xation dans les goulottes de câbles Rittal présentent, en plus des trous DIN, des perforations au pas de fi xation de 25 mm si bien qu'aucune opération mécanique n'est nécessaire pour la fi xation. Il...

Guidage et retenue des câbles

Équerres profilées et profilés en C pour rails

Equerres profilées et profilés en C pour rails.

Guidage et retenue des câbles

Supports de goulotte souple

Pour goulotte souple, possibilité de fixation des colliers de câblage usuels du commerce à l'entrée / la sortie de la goulotte souple pour la fixation des câbles.

Guidage et retenue des câbles

Goulotte de câbles

Pour le guidage des câbles en toute sécurité p. ex. de l'armoire électrique ou de la plaque de montage à la porte.

Guidage et retenue des câbles

Colliers de frettage

Pour la fixation des câbles sur le profilé de l'armoire ou sur les pièces de montage, simplement à encliqueter dans la perforation de système.