Aménagement modulaire de la face avant Faces avant Comme finition supérieure ou inférieure de la configuration modulaire de la face avant lors de l'utilisation de portes partielles. Faces avant Bandeaux de finition inférieurs ajourés pour armoires VX Comme finition inférieure lors de l'utilisation de portes partielles. Vers le produit Faces avant Bandeaux de finition supérieurs pleins pour armoires VX Comme finition supérieure lors de l'utilisation de portes partielles. Vers le produit Faces avant Bandeaux de finition inférieurs pleins pour armoires VX Comme finition inférieure lors de l'utilisation de portes partielles. Vers le produit Faces avant Bandeaux de finition supérieurs avec charnières pour armoires VX Pour le montage des organes de commande et de signalisation, en combinaison avec un aménagement modulaire de la face avant ou un garde-corps. Vers le produit Faces avant Béquilles pour bandeaux de finition supérieurs avec charnières Avec 5 positions de blocage intermédiaires jusqu'à un angle d'ouverture max. d'environ 85°. Vers le produit