Habillage électrique

Boîtiers et coffrets

Boîtiers électriques disponibles sous différentes versions : boîtiers en polycarbonate PK, boîtiers en fonte d'aluminium GA, boîtiers électriques KX en tôle d'acier avec ou sans plaque passe-câbles, coffrets électriques et coffrets Bus. Les coffrets muraux répondent aux exigences les plus élevées en matière de protection des composants électriques pour de petites applications de commande. Indice de protection jusqu'à IP66.

Boîtiers et coffrets

Boîtiers PK en polycarbonate

Coffret mural en polycarbonate chargé de fibres de verre avec au choix un couvercle gris ou transparent. Indice de protection IP 66. Entretien rapide grâce au couvercle à fermeture rapide. Sûr grâce au matériau...

Boîtiers et coffrets

Boîtiers GA en fonte d'aluminium

Boîtier mural robuste en fonte d'aluminium, laqué. Indice de protection IP 66. Idéal pour une implantation dans des ambiances contraignantes grâce à une protection optimale contre la corrosion. Équipement...

Boîtiers et coffrets

Boîtiers et coffrets KX Boîtier de jonction KX en tôle d'acier, sans plaque passe-câbles

Le boîtier électrique KX, le boîtier de jonction KX, sans plaque passe-câbles permet un équipement intérieur flexible avec un indice de protection élevé.

Boîtiers et coffrets

Boîtiers et coffrets KX Boîtier de jonction KX en tôle d'acier, avec plaque passe-câbles

Le boîtier électrique KX, le boîtier de jonction KX, avec plaque passe-câbles permet un équipement intérieur flexible et offre un passage de câbles aisé et une utilisation optimale de l'espace.

Boîtiers et coffrets

Boîtier de jonction KX Acier inoxydable

Le boîtier électrique KX en acier inoxydable offre la qualité maximale et la continuité des données en ingénierie ainsi que la flexibilité et la sécurité pour une multitude d'applications.

Boîtiers et coffrets

Boîtiers et coffrets KX Coffrets électriques KX en tôle d'acier

Le boîtier électrique KX, le coffret électrique KX, en tôle d'acier offre un confort de montage élevé ainsi qu'un large choix de type de serrures.

Boîtiers et coffrets

Coffrets électriques KX Acier inoxydable

Le coffret électrique KX, en acier inoxydable offre un confort de montage élevé ainsi qu'un large choix de type de serrures. Les charnières à 180° d'origine permettent une bonne accessibilité à...

Boîtiers et coffrets

Boîtiers et coffrets KX Coffret Bus KX en tôle d'acier avec serrure à came

Coffret mural en tôle d'acier, avec couvercle et vitre. Indice de protection IP 65 / NEMA 12. Pour installer des modules de Bus et des capteurs de presque tous les fabricants.

Boîtiers et coffrets

Boîtiers et coffrets KX Coffret Bus KX en tôle d'acier, avec dispositif de verrouillage à panneton double

Coffret mural en tôle d'acier, avec couvercle et vitre. Indice de protection IP 65 / NEMA 12. Pour installer des modules de Bus et des capteurs de presque tous les fabricants.

Boîtiers et coffrets

Coffrets Bus KX Acier inoxydable

Le coffret Bus KX en acier inoxydable offre une bonne accessibilité grâce aux charnières à 180° d'origine et dispose d'un indice de protection élevé IP66.

Boîtiers et coffrets

Boîtiers de jonction KL

Coffret mural avec couvercle en tôle d'acier ou en acier inoxydable, indice de protection IP55 pour les modèles avec plaques passe-câbles et indice de protection IP66 pour les modèles sans plaques passe-câbles. Montage...

Boîtiers et coffrets

Coffrets Bus BG Acier inoxydable

Coffrets bus en acier inoxydable 1.4301, (AISI 304), y compris charnière à 180°. Indice de protection IP 66.