Panier

Boîtiers et coffrets

  • Boîtiers et coffrets KX
    Boîtiers et coffrets KX

    System Perfection. Le boîtier électrique KX en tôle d'acier offre une qualité maximale et permet la continuité des données en ingénierie ainsi que la flexibilité et la sécurité pour une multitude d'applications.

    Plus

  • Boîtiers PK en polycarbonate
    Boîtiers PK en polycarbonate

    Coffret mural en polycarbonate chargé de fibres de verre avec au choix un couvercle gris ou transparent. Indice de protection IP 66. Entretien rapide grâce au couvercle à fermeture rapide. Sûr grâce au matériau autoextinguible.

    Plus

  • Boîtiers GA en fonte d'aluminium
    Boîtiers GA en fonte d'aluminium

    Boîtier mural robuste en fonte d'aluminium, laqué. Indice de protection IP 66. Idéal pour une implantation dans des ambiances contraignantes grâce à une protection optimale contre la corrosion. Équipement intérieur aisé.

    Plus

  • Boîtiers de jonction KL
    Boîtiers de jonction KL

    Coffret mural avec couvercle en tôle d'acier, indice de protection IP 55 pour les modèles avec plaques passe-câbles et indice de protection IP 66 pour les modèles sans plaques passe-câbles. Montage mural aisé grâce au panneau arrière avec perçages. Flexibilité maximale lors l'introduction des câbles. Mise à la masse fiable entre le coffret et le couvercle.

    Plus

  • Coffrets électriques EB
    Coffrets électriques EB

    Coffret mural avec porte et plaque de montage en tôle d'acier. Indice de protection IP 66. Avec charnière 180°. Dispositif de verrouillage interchangeable, même avec des serrures personnalisées.

    Plus

  • Coffrets Bus BG
    Coffrets Bus BG

    Coffret mural avec porte en tôle d'acier, avec vitre en polycarbonate. Indice de protection IP 65. Au choix avec plaque de montage ou rails porteurs. Selon le modèle, les perçages pour les presse-étoupes sont déjà présents. Il est possible de fixer les modules Bus de quasiment toutes les marques.

    Plus