Panier

Accessoires pour coffrets AX

  • Socles AX
    Socles AX

    Il est possible de visser directement le coffret depuis l'avant grâce à la grande ouverture dans la pièce d'angle. Les plaques à encliqueter permettent un accès facile et rapide au socle, et donc une utilisation personnalisée, par exemple en tant qu'espace de rangement des câbles.

    Plus

  • Base
    Base

    Les accessoires pour la base d'armoire offrent des possibilités flexibles pour l'aménagement de la base ainsi que pour le transport ou la stabilisation des armoires. Pieds de nivellement, roulettes et accessoires de transport, plaques passe-câbles, séparations, stabilisateurs et composants de fixation.

    Plus

  • Juxtaposition
    Juxtaposition

    Que les rangées d'armoires soient transportées complètement équipées ou que les différentes unités soient montées sur le lieu d'implantation, il existe une solution appropriée pour toutes les situations de juxtaposition qui se présentent dans la construction des armoires électriques : attaches de juxtaposition, joints de juxtaposition, recouvrements pour espaces de juxtaposition.

    Plus

  • Fenêtres vitrées et tableaux de commande
    Fenêtres vitrées et tableaux de commande

    Les affichages, touches, interrupteurs et autres organes de commande sont protégés efficacement contre la poussière, les liquides et l'accès non autorisé.

    Plus

  • Serrures
    Serrures

    Les dispositifs de verrouillage standard peuvent être remplacés par des poignées de toutes sortes ainsi que par d'autres serrures. Un bouton poussoir constitue une alternative pratique pour l'ouverture rapide et sans clé des armoires monobloc et des coffrets muraux.

    Plus

  • Portes, équipement intérieur
    Portes, équipement intérieur

    Des possibilités de fixation variées pour la dépose ou le rangement de documents et pour le montage d'organes de signalisation et de commande sont proposées.

    Plus

  • Toits / fixations au mur
    Toits / fixations au mur

    Les exigences sous le toit de l'armoire électrique peuvent facilement être résolues grâce aux accessoires appropriés : transport par grue, introduction de câbles, aération, extensions de toit pour coffrets, baguettes de protection, accessoires de décompression, accessoires de fixation murale et pour mât.

    Plus

  • Rails de montage
    Rails de montage

    Un montage simplifié et une ingénierie plus efficace grâce à des profilés d'ossature symétriques sur tous les plans, accessibles de tous les côtés et disposant d'un pas de fixation de 25 mm.

    Plus

  • Accessoires de fixation
    Accessoires de fixation

    Divers accessoires de fixation, comme les écrous cage, écrous coulissants, vis et divers éléments de montage pour l'équipement aisé et efficient des armoires.

    Plus

  • Équipement 19"
    Équipement 19"

    Cadres pivotants, montants, kits de montage pour montants, accessoires pour baie Rittal, glissières, équipement 19", patch panel, boîtiers de jonction, technologie LSA

    Plus

  • Mise à la terre
    Mise à la terre

    Matériel de mise à la masse pour une connexion de mise à la masse fiable pour respecter les prescriptions de la norme VDE et les directives basse tension. Tresses de masse unitaires ou systèmes complets, adaptés aux armoires, de mise à la masse des ossatures ou rails de mise à la masse.

    Plus

  • Passage de câbles modulaire
    Passage de câbles modulaire

    Le passage de câbles modulaire est disponible dans les versions plaques passe-câbles modulaires en matière plastique et cadres d'étanchéité modulaires. Une introduction des câbles totalement flexible est possible avec le passage de câbles modulaire – même de câbles avec fiches. Les éléments d'étanchéité peuvent être adaptés de manière personnalisée aux sections de câble requises. Le cadre d'étanchéité peut être utilisé pour le montage sur différentes surfaces.

    Plus

  • Plaques passe-câbles
    Plaques passe-câbles

    Pour les découpes des coffrets muraux ou pour le montage libre sur des surfaces planes. Pour bâtis industriels en différentes versions. Pour coffret mural réseaux EL 19" avec au choix des plaques passe-câbles avec brosse passe-câbles ou des presse-étoupes métriques.

    Plus

  • Presse-étoupes
    Presse-étoupes

    Presse-étoupes en polyamide, laiton ou acier inoxydable, aussi en version CEM. Les presse-étoupes sont disponibles avec indice de protection élevé jusqu'à IP 68 ou IP 69. Des presse-étoupes en version hygiénique sont disponibles pour l'industrie agroalimentaire ou les salles blanches.

    Plus

  • Lampes à diodes
    Lampes à diodes

    Un éclairage parfait de l’armoire électrique. La technologie d'éclairage la plus innovante, adaptée aux armoires électriques Rittal. Cette technologie à LED innovante apporte encore plus de lumière jusque dans le moindre recoin

    Plus