Portes/serrures
-
Modèles de portes
Les portes vitrées et vitrées/ajourées permettent un contrôle visuel rapide des composants installés. Une porte pleine peut être installée à la place d'un panneau arrière, de manière à pouvoir accéder aux composants se trouvant à l'intérieur de l'armoire par l'avant et par l'arrière.
-
Charnières à 180° pour armoires VX
Pour augmenter l'angle d'ouverture de la porte à 180°. Montage sans usinage.
-
Concept de climatisation modulaire
Le climatiseur est intégré dans la porte de l'armoire électrique et s'intègre parfaitement à l'esthétique globale de l'armoire. Possibilité de remplacement aisé de la porte existante sans usinage, même en cours de fonctionnement. Puissance frigorifique jusqu'à 1,5 kW – 2,5 kW. Disponible pour les armoires électriques juxtaposables VX25 et TS 8.
-
Aménagement modulaire de la face avant
Pour la séparation de différentes zones fonctionnelles dans l'armoire juxtaposée. Les portes partielles avec et sans vitre se positionnent, en fonction des besoins de l'utilisateur, à la place des portes avant ou des panneaux arrière sur l'armoire juxtaposée Rittal.
-
-
Portes, équipement intérieur
Des possibilités de fixation variées pour la dépose ou le rangement de documents et pour le montage d'organes de signalisation et de commande sont proposées.
-
Fenêtres vitrées et tableaux de commande
Les affichages, touches, interrupteurs et autres organes de commande sont protégés efficacement contre la poussière, les liquides et l'accès non autorisé.
-
Bandes de marquage pour armoires électriques VX, TS, SE
Pour marquage personnalisé de la porte. Livrées avec feuille de protection transparente et matériel de fixation.