Équipement intérieur
-
Plaques de montage
Plaques de montage comme compléments aux coffrets et armoires qui n'ont pas de plaque de montage livrée d'origine. Les plaques de montage partielles pour les armoires Rittal créent de nouveaux plans de montage dans la largeur ou la profondeur.
-
Rails de montage
Un montage simplifié et une ingénierie plus efficace grâce à des profilés d'ossature symétriques sur tous les plans, accessibles de tous les côtés et disposant d'un pas de fixation de 25 mm.
-
Accessoires de fixation
Écrous cage, vis et divers éléments de montage pour l'équipement aisé et efficace des armoires.
-
Tablette à fixer sur ossature Armoires de largeur 600 et 800 mm
A fixer sur l'ossature, pour le montage dans les armoires sans niveau 482,6 mm (19"), largeur de l'armoire : 600 et 800 mm, charge admissible : 50 kg / 100 kg.
-
CEM
La protection de l'armoire électrique standard contre les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques peut être améliorée grâce aux accessoires. Les mesures préventives consistent à améliorer l'effet de protection à travers une équipotentialité optimale ou la mise en contact des blindages de câble si possible dès l'entrée de celui-ci.
-
Équipement intérieur pour zones sismiques
Pour zones sismiques 1, 2, 3 et 4 selon la norme Bellcore. Ces modèles ont été testés et répondent aux exigences de la norme Telcordia GR 63-CORE.
-
Mise à la terre
Tresses de masse unitaires ou systèmes complets, adaptés aux armoires, de mise à la masse des ossatures ou rails de mise à la masse