Panier

Gestion du câblage

  • Plaques d'entrées de câbles
    Plaques d'entrées de câbles

    À utiliser en remplacement des plaques passe-câbles standard en trois parties. Un positionnement adapté à la plaque de montage est ainsi possible.

    Plus

  • Presse-étoupes
    Presse-étoupes

    Presse-étoupes en polyamide, laiton ou acier inoxydable. La protection élevée (IP 68 ou IP 69K) pour les applications dans l'industrie agroalimentaire ou en salle blanche est obtenue avec des presse-étoupes HD.

    Plus

  • Guidage et retenue des câbles
    Guidage et retenue des câbles

    Il existe diff érentes options pour la retenue de câbles, qui peuvent être utilisées de manière identique aussi bien dans l'armoire que dans le socle. Le déplacement de la retenue de câbles dans le socle permet de mettre à disposition un espace de montage supplémentaire dans l'armoire. Cet espace est généralement perdu si l'on tient compte des rayons de courbure nécessaires pour les câbles.

    Plus

  • Joints passe-fiches
    Joints passe-fiches

    Prévu pour les câbles de 8 à 36 mm de diamètre.

    Plus

  • Tétines passe-câbles
    Tétines passe-câbles

    Une étanchéité simple et rapide des câbles à introduire par la base de l'armoire en association avec les plaques d'entrées de câbles.

    Plus