Panier

Équipement 19"

  • Cadres pivotants
    Cadres pivotants

    La partie arrière des équipements 19" est aisément accessible grâce au cadre pivotant. Un angle d'ouverture de 130° ou 180° est obtenu selon le modèle.

    Plus

  • Montants
    Montants

    Montants et cadres de montage pour l'aménagement intérieur avec un ou deux plans de montage 19" pour coffrets muraux, armoires monobloc et armoires juxtaposées.

    Plus

  • Équipement 19"
    Équipement 19"

    Tiroirs dans le plan 19", obturateurs, option de rangement d'appareils non normalisés 19" et options de fixation sur les montants 19" par des écrous cage ou solutions innovantes.

    Plus