Baies 19" IT

  • VX IT
    VX IT

    La solution pour toutes les applications réseaux et serveurs. Qu'il s'agisse d'un répartiteur réseaux ou de baies serveurs dans un Datacenter Edge, Colocation ou Hyperscale, la nouvelle baie VX IT constitue la plateforme idéale pour toutes les exigences dans les infrastructures IT modernes. La nouvelle baie VX IT est basée sur un concept modulaire qui apporte rapidement et simplement la solution adaptée aux besoins personnalisés du client avec son configurateur.

    Plus

  • TS IT
    TS IT

    La gamme répond à toutes les attentes en matière de baies réseaux ou serveurs actuelles. Aménagement intérieur sans outils, charges admissibles élevées et gestion des câbles structurée pour la mise en œuvre universelle comme répartiteur d'étages ou en salle informatique. L'équipement approprié pour chaque concept de climatisation : porte vitrée pleine pour les applications de serveurs haute performance avec refroidissement LCP à fluide frigorigène ou à eau, ou portes ajourées pour des solutions de climatisation de salles.

    Plus

  • Armoire de rangement pour câbles pour baies réseaux et serveurs TS IT
    Armoire de rangement pour câbles pour baies réseaux et serveurs TS IT

    Pour la pose, la fixation et le stockage de câbles ou comme enveloppe vide pour des confinements avec des LCP en nombres impairs.

    Plus

  • TE 8000
    TE 8000

    Avec la baie TE 8000, vous disposez d'une gamme flexible adaptée à de multiples besoins. Sa conception sans ossature et cadres 19" autoporteurs démontables permet un accès optimal aux espaces d'installation, pour toute intervention sur les équipements présents ou les transformations futures.

    Plus

  • Ossature de répartiteur
    Ossature de répartiteur

    Baies de répartition pour une accessibilité optimale de tous les côtés lors du montage et de l'équipement ainsi que pour une circulation libre de l'air grâce à leur construction ouverte.

    Plus

  • Baies de colocation TS
    Baies de colocation TS

    Baies de colocation TS 8, avec 2 ou 4 domaines fonctionnels séparés.

    Plus