Panier

Pupitres de commande / Armoires PC / Stations de travail industrielles

  • Pupitres TP
    Pupitres TP

    Système modulaire en 3 parties pour des besoins personnalisés. Maniement aisé à une seule main ainsi qu'un enclenchement fiable de la béquille de couvercle. Compatible avec les accessoires, comme p. ex. les socles et les tétines passe-câble.

    Plus

  • Pupitres monobloc
    Pupitres monobloc

    ***New*** One-piece console for operating and monitoring, with large mounting plate and a high protection category of IP 55, available in four different widths. The AX lock plate ensures a uniform appearance, and two-part gland plates are included with the supply for simple cable routing.

    Plus

  • Pupitres monobloc TP
    Pupitres monobloc TP

    Pupitres monobloc TP, unité prête pour le montage avec un indice de protection élevé IP 55 en quatre largeurs différentes. Montage sans outils du couvercle grâce à la béquille de couvercle. Compatible avec les accessoires TS 8, comme p. ex. les socles et les tétines passe-câbles.

    Plus

  • Pupitres universels TP
    Pupitres universels TP

    Les pupitres universels TP, type monobloc, possède une stabilité et un indice de protection élevés.

    Plus

  • Armoires PC
    Armoires PC

    ***New*** Secure accommodation of all PC components, from monitors, to PCs, to keyboards. For ultimate ease of operation in a modern design. Perfect protection from humidity and dirt, temperature fluctuations and unauthorised access.

    Plus

  • Armoires PC
    Armoires PC

    Le logement en toute sécurité de tous les composants d'un ordinateur : écran, clavier, unité centrale. Un confort d'utilisation optimal et un design moderne tout en, protégeant parfaitement votre matériel contre l'humidité, la poussière, les variations de température et les accès non autorisés.

    Plus

  • Coffrets pour tour PC
    Coffrets pour tour PC

    Coffret pour tours PC du commerce. Indice de protection IP 54.

    Plus

  • Stations de travail industrielles
    Stations de travail industrielles

    Système modulaire au design soigné pour une conception professionnelle du poste de travail dans le domaine industriel. Compatible avec bras porteurs et tableau de commande. Accessoires possibles.

    Plus